Enjeux
Solutions de systèmes pour bâtiments
Découvrez notre vaste gamme de solutions flexibles et évolutives pour tout type de bâtiment-
Gestion des bâtiments de grandes entreprises
Une solution intégrée unique qui répond à vos besoins complexes. Plus d'infos -
Gestion des bâtiments de petite et moyenne tailles
Solutions pour les bâtiments de plus petite taille. Plus d'infos -
Solutions de contrôle des conditions ambiantes
Une technologie récompensée pour l'amélioration du confort et le contrôle environnemental économique qu'elle procure dans tout espace. Plus d'infos
Pourquoi travailler avec nous ?
-
Devenir efficace
Atteindre l'efficacité énergétique et opérationnelle.
-
Améliorer les performances financières
Optimiser vos budgets consacrés aux dépenses d'investissement et d'exploitation.
Données factuelles
-
40 % de l’énergie dans le monde est consommée dans les bâtiments.
-
75 % des coûts d’un bâtiment proviendront des dépenses de maintenance et d’exploitation au cours de sa vie.
-
20 % seulement des responsables d’installations utilisent 80 % des capacités offertes par leur système BMS.
-
30 % de l’énergie consommée dans les bâtiments est gaspillée à cause de systèmes BMS inefficaces.
-
D’ici 2020, 30 milliards d’appareils seront connectés via l’Internet des objets.
-
Dans les économies développées, au moins la moitié des bâtiments qui seront utilisés en 2050 sont déjà construits.