Brussel, 9 juli 2020
Schneider Electric is een toonaangevende speler op het vlak van oplossingen voor het beheer van smart buildings. Het bedrijf beschikt daarvoor over een uitgebreid portfolio gecertificeerde KNX-producten. Dankzij SpaceLogic is er nu een nieuwe generatie innovaties met een SSD-extensie (KNX Secure System Device). Het bijhorende logo onderscheidt deze producten.
Cybersecurity zonder toegevingen op het vlak van interoperabiliteit
We zien almaar vaker slimme applicaties in gebouwen. Toegangsbeheer, de aansturing van poorten en alarmsystemen vormen mogelijke doelwitten voor hackers. Iemand met slechte bedoelingen kan zich inloggen op een KNX- bus en het systeem misbruiken: deuren openen van op afstand, de verlichting en verwarming verstoren, enzovoort.
De ontwikkelaars van KNX hebben daarom de beveiligingsarchitectuur KNX Secure ontwikkeld. De architectuur steunt op internationaal aanvaarde beveiligingsalgoritmes (ISO 18033-3) en op encryptie (AES 128 CCM). Daarmee stopt de oplossing op een efficiënte manier de aanvallen op de digitale infrastructuur van gebouwen en biedt ze de best mogelijke bescherming voor de betrokken data. De beveiligingsarchitectuur van het protocol kreeg onmiddellijk het certificaat EN 50090-4-3 mee.
Dubbele bescherming
KNX Secure steunt op twee mechanismen. KNX IP Secure beveiligt de IP-communicatie tussen de KNX-installaties. Het pakt daarbij het IP-protocol aan en versleutelt alle verstuurde data.
KNX Data Secure staat in voor de efficiënte bescherming van de data die tussen de verschillende terminals wordt uitgewisseld. Het verhindert de niet- geautoriseerde toegang tot de data en de manipulatie ervan, via versleuteling en authenticatie. De combinatie van de twee mechanismen zorgt voor een heel hoog niveau van beveiliging.
SpaceLogic KNX koppelaar
De koppelaar connecteert twee segmenten van de KNX-bus: bijvoorbeeld een hoofdlijn en een zone. Het toestel staat in voor de KNX- beveiliging. De optie kan worden geactiveerd in ETS (Engineering Tool Software). Als koppelaar van een beveiligde lijn laat het toestel zowel beveiligde als onbeveiligde communicatie toe. Bovendien is ook de toegang tot het toestel zelf (bijvoorbeeld voor een download) via KNX beveiligd.
SpaceLogic KNX USB-interface
De USB-interfaces gelden als lokale apparaten waarvoor geen bijkomende beveiliging nodig is. De toegang tot de USB-interface is identiek aan de toegang tot de KNX-bus. Het toestel is inzetbaar met of zonder KNX-beveiliging.
SpaceLogic KNX IP-router
De KNX IP-router laat communicatie toe tussen de verschillende lijnen via een lokaal IP-netwerk. Het toestel doet ook dienst als programmeerinterface tussen een pc en de KNX-bus, bijvoorbeeld voor ETS-programmatie. De beveiligde router staat in voor de koppeling van niet-beveiligde communicatie over een KNX TP-lijn met een beveiligde IP-backbone. De KNX-beveiliging verhindert alle niet- geautoriseerde toegang tot de interface (tunneling).
SpaceLogic KNX IP-interface
De IP-interface is een universele interface tussen een pc of laptop en de KNX-bus. De KNX-bus is toegankelijk van op om het even welk punt op het lokale netwerk. De IP-interface is inzetbaar als programeer-interface voor ETS. Voor toegang via KNXnet/IP zijn maximum acht gelijktijdige connecties mogelijk.
Lancering SpaceLogic-gamma
Alle benodigde functies voor het programmeren met KNX zijn vervat in twee types producten: de centrale schakelactuator en de extensies. Dankzij de verbindingsmodule kan de systeemintegrator extra kanalen en functionaliteiten toevoegen en de extensies makkelijk aan de actuator koppelen. Het is de ideale tool voor projecten in residentiële gebouwen en kleine tot middelgrote appartementsgebouwen.
Nieuwe parametriseerbare actuatoren laten toe het aantal voorraadreferenties drastisch te verminderen. Onder de nieuwigheden bevindt zich een ‘master’ actuator voor rolluiken en/of schakelaars (16 A, 8 schakelkanalen of 4 rolluikkanalen of een combinatie van beide) én een ‘master’ dimactor, specifiek ontworpen om toegepast te worden met Ledlampen. Het innovatieve concept van de actuator garandeert een goede warmteafvoer, door een betere plaatsing van de aansluitingen binnenin het toestel.
Verder komt er binnenkort een universele en parametriseerbare actuator (10 en 16 A) op de markt. Met dat product kunnen functies worden vermengd, bijvoorbeeld om lichten te dimmen, HVAC aan te sturen en DALI 2 Premium of DALI Basic Update in te zetten.
De evolutie van Wiser for KNX en SpaceLYnk
Deze logic controller kreeg een update van zijn mobiele applicaties voor iOS en Android. Dat zorgt voor meer snelheid en een betere visualisering via zijn nieuwe cloudarchitectuur. De integratie van een aantal Zigbee-producten vergroten het potentieel van de KNX-applicaties alleen maar, zowel in nieuwbouw als renovatie.
Schneider Electric is een toonaangevende speler op het vlak van oplossingen voor het beheer van smart buildings. Het bedrijf beschikt daarvoor over een uitgebreid portfolio gecertificeerde KNX-producten. Dankzij SpaceLogic is er nu een nieuwe generatie innovaties met een SSD-extensie (KNX Secure System Device). Het bijhorende logo onderscheidt deze producten.
Cybersecurity zonder toegevingen op het vlak van interoperabiliteit
We zien almaar vaker slimme applicaties in gebouwen. Toegangsbeheer, de aansturing van poorten en alarmsystemen vormen mogelijke doelwitten voor hackers. Iemand met slechte bedoelingen kan zich inloggen op een KNX- bus en het systeem misbruiken: deuren openen van op afstand, de verlichting en verwarming verstoren, enzovoort.
De ontwikkelaars van KNX hebben daarom de beveiligingsarchitectuur KNX Secure ontwikkeld. De architectuur steunt op internationaal aanvaarde beveiligingsalgoritmes (ISO 18033-3) en op encryptie (AES 128 CCM). Daarmee stopt de oplossing op een efficiënte manier de aanvallen op de digitale infrastructuur van gebouwen en biedt ze de best mogelijke bescherming voor de betrokken data. De beveiligingsarchitectuur van het protocol kreeg onmiddellijk het certificaat EN 50090-4-3 mee.
Dubbele bescherming
KNX Secure steunt op twee mechanismen. KNX IP Secure beveiligt de IP-communicatie tussen de KNX-installaties. Het pakt daarbij het IP-protocol aan en versleutelt alle verstuurde data.
KNX Data Secure staat in voor de efficiënte bescherming van de data die tussen de verschillende terminals wordt uitgewisseld. Het verhindert de niet- geautoriseerde toegang tot de data en de manipulatie ervan, via versleuteling en authenticatie. De combinatie van de twee mechanismen zorgt voor een heel hoog niveau van beveiliging.
SpaceLogic KNX koppelaar
De koppelaar connecteert twee segmenten van de KNX-bus: bijvoorbeeld een hoofdlijn en een zone. Het toestel staat in voor de KNX- beveiliging. De optie kan worden geactiveerd in ETS (Engineering Tool Software). Als koppelaar van een beveiligde lijn laat het toestel zowel beveiligde als onbeveiligde communicatie toe. Bovendien is ook de toegang tot het toestel zelf (bijvoorbeeld voor een download) via KNX beveiligd.
SpaceLogic KNX USB-interface
De USB-interfaces gelden als lokale apparaten waarvoor geen bijkomende beveiliging nodig is. De toegang tot de USB-interface is identiek aan de toegang tot de KNX-bus. Het toestel is inzetbaar met of zonder KNX-beveiliging.
SpaceLogic KNX IP-router
De KNX IP-router laat communicatie toe tussen de verschillende lijnen via een lokaal IP-netwerk. Het toestel doet ook dienst als programmeerinterface tussen een pc en de KNX-bus, bijvoorbeeld voor ETS-programmatie. De beveiligde router staat in voor de koppeling van niet-beveiligde communicatie over een KNX TP-lijn met een beveiligde IP-backbone. De KNX-beveiliging verhindert alle niet- geautoriseerde toegang tot de interface (tunneling).
SpaceLogic KNX IP-interface
De IP-interface is een universele interface tussen een pc of laptop en de KNX-bus. De KNX-bus is toegankelijk van op om het even welk punt op het lokale netwerk. De IP-interface is inzetbaar als programeer-interface voor ETS. Voor toegang via KNXnet/IP zijn maximum acht gelijktijdige connecties mogelijk.
Lancering SpaceLogic-gamma
Alle benodigde functies voor het programmeren met KNX zijn vervat in twee types producten: de centrale schakelactuator en de extensies. Dankzij de verbindingsmodule kan de systeemintegrator extra kanalen en functionaliteiten toevoegen en de extensies makkelijk aan de actuator koppelen. Het is de ideale tool voor projecten in residentiële gebouwen en kleine tot middelgrote appartementsgebouwen.
Nieuwe parametriseerbare actuatoren laten toe het aantal voorraadreferenties drastisch te verminderen. Onder de nieuwigheden bevindt zich een ‘master’ actuator voor rolluiken en/of schakelaars (16 A, 8 schakelkanalen of 4 rolluikkanalen of een combinatie van beide) én een ‘master’ dimactor, specifiek ontworpen om toegepast te worden met Ledlampen. Het innovatieve concept van de actuator garandeert een goede warmteafvoer, door een betere plaatsing van de aansluitingen binnenin het toestel.
Verder komt er binnenkort een universele en parametriseerbare actuator (10 en 16 A) op de markt. Met dat product kunnen functies worden vermengd, bijvoorbeeld om lichten te dimmen, HVAC aan te sturen en DALI 2 Premium of DALI Basic Update in te zetten.
De evolutie van Wiser for KNX en SpaceLYnk
Deze logic controller kreeg een update van zijn mobiele applicaties voor iOS en Android. Dat zorgt voor meer snelheid en een betere visualisering via zijn nieuwe cloudarchitectuur. De integratie van een aantal Zigbee-producten vergroten het potentieel van de KNX-applicaties alleen maar, zowel in nieuwbouw als renovatie.