Wij streven ernaar uw ervaring in het werken met ons en met ons assortiment gateways en energieservers te verbeteren. Met het oog hierop hebben wij een aantal stappen ondernomen om onze productassortimenten te rationaliseren en hun positionering te herzien.
Het is in deze context dat we bezig zijn met de ontwikkeling van de EcoStruxure Panel Server-reeks, de nieuwe generatie gateways en energieservers. EcoStruxure Panel Server zorgt voor een eenvoudige en snelle verbinding met edge control software, met uw BMS-systemen en met Schneider Electric cloud-toepassingen
Functies en vordelen van de EcoStruxure Panel Server:
- Alles-in-één gateway om gegevens op te halen van zowel uw draadloze sensoren als deze van via Modbus communicerende apparaten, en uw energiebeheeroplossing te optimaliseren
- Eenvoudige inbedrijfstelling met de EcoStruxure Power Commission tool, met “plug & play” en automatische ontdekkingsfuncties voor gekoppelde apparaten
- Eenvoudige bediening met gebruiksvriendelijke ingebedde webpagina's, en contextualisering van gegevens voor relevantere analyses
- Verbeterde cyberbeveiliging, ontworpen via een Development Life Cycle in overeenstemming met IEC 62443-4-1 en gecertificeerd volgens IEC 62443 SL1
- Uitgerust met verschillende communicatieprotocollen (waaronder Ethernet, IEEE802.15.4 draadloze sensoren, Bluetooth, WiFi, en optionele gsm-routers).
In overeenstemming met ons algemeen beleid inzake het einde van de levensduur van producten, stellen wij u hierbij op de hoogte van het aankomende einde van de commercialisering van het Com'X-assortiment, zoals hieronder aangegeven.
- Reeks: Com'X
- Product: Alle hardware- en firmwareversies.
- Commerciële referenties: EBX210, EBX510
- Laatste besteldatum: 30 Maart 2022
- Einde service: Maart 2024.
- Vervanging door nieuwe reeks EcoStruxure Panel servers, beschikbaar vanaf November 2021.
Gelieve te noteren dat de laatste verzenddatum de datum van de laatste bestelling is + 4 weken.
Wij adviseren de lezers van deze aankondiging:
- Het bericht te verspreiden binnen hun organisatie, en indien nodig naar hun klanten en partners.
- De “installed base” te controleren om de vervangingsbehoeften te evalueren.
- De eventuele aankoop in te plannen aan de hand van de behoeften en de bestellingen te plaatsen vóór de "laatste besteldatum".