Het huis is een veilige plaats om te zijn, dus waarom zou onze elektrische installatie anders zijn?
Als gediplomeerd elektricien weet u hoe cruciaal uw rol is in het verzekeren van de elektrische veiligheid van de woning van uw klant. Maar om elektrische woningbranden effectief te voorkomen, moet u de veel voorkomende storingen kennen die deze branden veroorzaken.
Hier volgt de top drie van oorzaken van elektrische branden in woningen en de bijbehorende oplossingen die u uw klanten kunt bieden om deze ongevallen te verminderen.
Bliksem
Een indirecte blikseminslag veroorzaakt "atmosferische" stroompieken die:
- elektrische en elektronische apparatuur kunnen beschadigen,
- brand kunnen veroorzaken.
Om dit te voorkomen is het gebruik van overspanningsbeveiligingen, specifiek voor residentieel gebruik in een TT-netwerk, die bescherming van het type 2 bieden (8/20µs golf) in overeenstemming met de EN61643-11 norm, zeer doeltreffend.
Schneider Electric Quick PF Resi9 (mono-of driefasig) overspanningsbeveiligingen zijn zeer compact, hebben een stroomcapaciteit = 10kA en integreren de volgende functies:
- een bliksemafleider,
- een uitschakelingsstroomonderbreker,
- een einde levensduur signaal.
Overstroom
Wist u dat 80% van de stroompieken in woningen wordt veroorzaakt door apparaten die elke dag worden gebruikt?
Overstroom wordt veroorzaakt door het onevenwicht tussen de stroombehoefte en de draagkracht van de kabel.
Dit gebeurt wanneer:
- Er te veel elektrische apparaten op dezelfde voeding aangesloten zijn,
- Een apparaat defect (geblokkeerde motor...) is,
- Of door een kortstondige stroompiek als gevolg van een motorstart.
Een kortsluiting is een abnormale verbinding tussen de fase- en de nuldraad of tussen de twee fasedraden.
Dit kan gebeuren door:
- Fouten bij elektrisch onderhoud (doorknippen van draden onder spanning ...),
- Losse of losgekomen aansluitdraden,
- Defecte apparaten.
Kortsluitingen en overbelastingsstromen kunnen ernstige gevolgen hebben voor installaties en gebouwen. Ze kunnen zelfs brand veroorzaken.
Het is daarom van essentieel belang apparatuur zoals stroomonderbrekers te installeren die volledige bescherming bieden tegen beide verschijnselen.
Schneider Electric Resi9 stroomonderbrekers voorkomen schade aan kabels als gevolg van overstroom.
Kenmerken:
- Breekcapaciteit: 3000 A
- Aansluiting: koperen kabel
- stijf: 25 mm2 max.
- flexibel: max. 16 mm2
- vorkkam (aan de onderkant van het toestel)
- Certificering: CEBEC
- Conformiteit met normen: IEC/EN 60898-1
Foutstroom
Slechte elektrische isolatie, overmatig vocht en corrosie kunnen ertoe leiden dat elektrische stroom weglekt naar de aarde of nabijgelegen geleidende elementen (bv. stof) en zo een elektrische brand veroorzaken.
Om uzelf tegen elektrische schokken te beschermen, moet u 3 principes in acht nemen:
- Voorkom contact met onderdelen onder spanning,
- Voer een aardingssysteem in,
- Installeer differentieelstroominrichtingen (DSI).
Schneider Electric Resi9 differentieelstroominrichtingen:
- beschermen mensen tegen elektrocutie door direct contact (30 mA), 10 mA zoals vereist door de elektrische norm IEC 60364,
- beschermen mensen tegen elektrocutie door indirect contact (300 mA),
- beschermen gebouwen en apparatuur tegen brand veroorzaakt door foutstroom (300 mA),
- zijn voorzien in een UIT-stand voor de tuimelschakelaar om het stroomafwaartse deel los te koppelen van de stroombron,
- zijn voorzien van een testknop (op het voorpaneel boven de tuimelschakelaar) om de goede werking van de aardlekschakelaar/ID te controleren