HMIG2U Harmony GTU Standard Box, Guide de démarrage rapide
Ce document fournit des informations de sécurité essentielles et des instructions d'installation de base pour le terminal opérateur Harmony GTU Standard Box utilisé pour les machines ou l'automatisation de systèmes. Il comprend des avertissements de danger liés aux chocs électriques, aux explosions et aux arcs électriques, ainsi que les exigences d'installation appropriées pour les environnements de Classe I, Division 2. Le document couvre l'identification des pièces, les indicateurs LED d'état, les caractéristiques générales incluant la tension d'entrée nominale de 12 Vdc, la plage de température ambiante et les exigences de pression atmosphérique. Les procédures d'installation pour le montage sur le Display Module, la fixation de la pince de câble USB et les instructions de remplacement de la batterie sont fournies. Les utilisateurs doivent consulter le manuel complet de l'utilisateur Harmony GTU accessible via le code QR pour des informations détaillées sur l'utilisation du produit.
Note : Résumé du document généré par l’IA. Veuillez consulter le document original pour des informations détaillées.