Onze verkooppunten in Belgiƫ vindt u hier - klik hier.
Als u uw buitenverlichting efficiƫnt en naar uw eigen smaak wilt controleren, is de lichtgevoelige schakelklok Merten ARGUS ideaal voor u. Hij combineert de functies van een lichtgevoelige schakelaar en een timer: al naargelang het seizoen, wordt de buitenverlichting bij het vallen van de nacht geactiveerd en 's nachts weer uitgeschakeld op een bepaald uur. 's Morgens gebeurt het omgekeerde: het licht wordt iedere dag op een bepaald uur geactiveerd, bijv. 5 u 's morgens, en wordt automatisch uitgeschakeld bij zonsopgang.
Functies
het gamma aan schemerschakelaars van ARGUS omvat twee types:
Met schakelrelais:
MTN544819 wit
MTN544894 lichtgrijs
Zonder schakelrelais:
MTN544829 lichtgrijs
- 230 V wisselstroom
- Waterbestendig opbouw toestel met schokbestendige behuizing
- Versterkt relais (max schakelstroom: 230 V wisselstroom, 10 A, cos = 0,6)
- Grote lichtgevoeligheid
- Groot bedradingscompartiment
Voordelen
Inspererende lichttechnologie!
ARGUS schemerschakelaars zorgen ervoor dat u bijzonder energie-efficiƫnt kunt zijn waar en wanneer u voor een bepaalde periode licht nodig hebt (bijvoorbeeld 's nachts op donkere plaatsen). Met de hulp van lichtgevoelige sensoren en uw persoonlijke instellingen zullen ze de verlichting automatisch in- en uitschakelen.
Toepassingen
ARGUS schemerschakelaars verzekeren een betrouwbare buitenverlichting en kostvermindering.
Bijvoorbeeld:
- Op bedrijfsgebouwen en -terreinen
- In parkings en benzinestations
- Voor openbare gebouwen en winkeletalages
- Voor padverlichting
- Voor het verlichten van ingangen
Efficiƫnt veilig - comfortabel energie besparen.
Gepubliceerd voor:Schneider Electric Belgium