Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Industriële automatisering en controle

Contactoren en beveiligingsrelais

Als de grootste verkooplijn van contactoren ter wereld biedt TeSys een hoge betrouwbaarheid met een lange mechanische en elektrische levensduur, samen met een hele reeks van toebehoren, voor het aansturen van motoren en andere lasten . TeSys contactoren zijn beschikbaar voor zowel IEC- als NEMA-toepassingen en zijn wereldwijd gecertificeerd volgens de belangrijkste normen.

Contactoren en omkeercontactoren

LC1D09 tot D38 van 9 tot 38 A

TeSys D

Contactor en omkeercontactor tot 150A voor inductieve motorlasten en 250A voor resistieve belasting. -

Bekijk producten Productkiezer starten
TeSys F

TeSys F

Contactor 1 of 2 draairichtingen tot 450 kW/400 V en 2100 A/AC1. -

Bekijk producten Productkiezer starten
TeSys K

TeSys K

Contactor 0,6 tot 5,5 kW. Contactor met 1 of 2 draairichtingen tot 5,5 kW/400/415 V

Bekijk producten Productkiezer starten

Elektronische overbelastingsrelais

Elektronische overbelastingsrelais

TeSys LR97D

Ogenblikkelijke elektronische overbelastingsrelais ,3 tot 38 A. Direct werkende elektronische overbelastingsrelais 0,3 tot 38 A

Bekijk producten
TeSys LT47

TeSys LT47

Ogenblikkelijke elektronische overbelastingsrelais ,5 tot 6 A. Direct werkende elektronische overbelastingsrelais 0,5 tot 60 A

Bekijk producten
TeSys LT3

TeSys LT3

Thermische overbelastingsrelais met weerstand. Besturingsinrichting voor de thermische beveiliging met PTC-sondes, met handmatige of automatische reset

Bekijk producten

Thermische overbelastingsrelais

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Thermische overbelastingsrelais 0,06 tot 5,5 kW. Thermisch overbelastingsrelais met handmatig of automatisch reset, van 0,11 tot 16 A en 0,06 tot 5,5 kW

Bekijk producten
Thermisch overbelastingsrelais

TeSys LRD

Thermische overbelastingsrelais 0,06 tot 75 kW. Thermisch overbelastingsrelais met handmatige of automatische reset van 0,1 tot 150 A en 0,06 tot 75 kW

Bekijk producten
Thermische overbelastingsrelais

TeSys LR9 – LR9D / LR9D

Elektronisch thermisch overbelastingsrelais tot 315 kW. -

Bekijk producten

Motorbeheersysteem

TeSys U

TeSys U

Starters-controllers tot 15 kW. Motorstarter-controller tot 15 kW

Bekijk producten Productkiezer starten