Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
Residentieel en kleine ondernemingen

Netwerkinfrastructuur en connectiviteit

Schneider Electric’s network infrastructure and connectivity portfolio provides easy-to-use connectors, racks, data patch panels, cables and faceplates that work seamlessly with SmartX IP Controllers. These physical network infrastructure solutions offer reliable, end-to-end scalability that enable IT efficiency.

Netwerkconnectiviteit - residentieel

Lexcom Home Premium

Lexcom Home Premium

Het manuele systeem (patching). Verdeling van telefoon-, tv- en data/internet voor de residentiële sector

Gegevens weergeven
Lexcom Home Performance

Lexcom Home Performance

Het automatische systeem. Verdeling van telefoon-, tv- en data/internet voor de residentiële sector

Gegevens weergeven

Netwerkconnectiviteit

Actassi voor Europe

Actassi voor Europe

Actassi in Europa, Afrika, Zuid-Amerika. Actassi in Europa, Afrika, Zuid-Amerika

Bekijk producten

Behuizing voor netwerkconnectiviteit - Actassi-gamma

CaSys VDA

CaSys VDA

Netwerk -aanbouwkasten Gebouw, Infrastructuur IP2. 19" rek IP20 in staal

Gegevens weergeven
CaSys BTR

CaSys BTR

Batirack voor gebouw, infrastructuur, elektronica. Batirack 19" in staal

Bekijk producten
Netwerkinfrastructuur en connectiviteit

CaSys VDS

Serverkasten Gebouw, Infrastructuur IP2 4kg. 19" serverrek IP20 (400kg) in staal

Gegevens weergeven
CaSys OPB

CaSys OPB

Netwerk -wandkasten Gebouw, Infrastructuur IP2. 19" wandkast IP20 in staal

Bekijk producten
CaSys VDC

CaSys VDC

Wandkasten 1 en 2 delig Gebouw, Infrastructuur IP2. 19" wandkast IP20 in staal

Gegevens weergeven
Actassi XS-E

Actassi XS-E

SOHO 1" kasten gebouwen en kleine burelen IP20. 10" wandkast IP20 in staal

Gegevens weergeven
Spacial SF-S

Spacial SF-S

Server racks for IDC IP 20 1000kg. 19" serverrack IP20 (1000kg) in plaatstaal

Gegevens weergeven
Producten vergelijken: /