Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
Industriële automatisering en controle

Drukknoppen, schakelaars, controlelampjes en joysticks

Discover a large choice of pushbuttons, switches & pilot lights to cover most industrial applications. Available worldwide in metal & plastic versions, the Harmony range fits your needs for robustness, safety and simplicity.

Drukknoppen, schakelaars, controlelampjes

Harmony XB4

Harmony XB4

Ø 22 mm modulaire metalen drukknoppen, schakelaars en signaallampen. Het metalen modulaire gamma Harmony XB4 van diameter 22 mm stuur- en signaaleenheden combineert eenvoudige installatie, efficiëntie, modern ontwerp, flexibiliteit en robuustheid om tegemoet te komen aan de meeste industriële toepassingen.

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony XB5

Harmony XB5

Ø 22 mm modulaire kunststoffen drukknoppen, schakelaars en signaallampen. Het kunststoffen modulaire gamma Harmony XB5 van diameter 22 mm stuur- en signaaleenheden combineert eenvoudige installatie, efficiëntie, modern ontwerp, flexibiliteit en robuustheid om tegemoet te komen aan de meeste industriële toepassingen.

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony XB4/XB5 zware omgevingen

Harmony XB4/XB5 zware omgevingen

Drukknop Ø 22 mm voor zware omgevingen. Drukknop Ø 22 mm voor zware omgevingen

Bekijk producten
Harmony XB7

Harmony XB7

Ø 22 mm monolithische kunststof drukknoppen en signaallampen. Het kunststoffen gamma Harmony XB7 diam. 22 mm drukknoppen en controlelampjes biedt een monolithisch geoptimaliseerd ontwerp met volledige functionaliteit in één enkele referentie, waardoor bestelling en installatie in elektrische distributie en machinetoepassingen een stuk wordt vereenvoudigd.

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Ø 30 mm metalen drukknoppen, schakelaars en signaallampen. Het gamma Harmony 9001K biedt robuuste en betrouwbare oplossingen voor een uitgebreide waaier aan zware industriële toepassingen

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony 9001SK

Harmony 9001SK

Ø 30 mm kunststoffen drukknoppen, schakelaars en signaallampen. Het gamma Harmony 9001SK biedt robuuste en betrouwbare oplossingen voor een uitgebreide waaier aan zware industriële toepassingen

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony XB5R

Harmony XB5R

Ø 22 mm batterijloze en draadloze drukknoppen. Het gamma Harmony XB5R batterijloze en draadloze drukknopschakelaars laat toe om de bedrading te vereenvoudigen, biedt meer flexibiliteit bij de installatie en meer operationele mobiliteit in de productie-industrie

Bekijk producten
Harmony XB5S

Harmony XB5S

Ø 22 mm biometrische schakelaars. Het gamma XB5S Ø 22 mm biometrische schakelaars is een eenvoudige, betrouwbare en efficiënte oplossing om de ongeoorloofde toegang tot gevoelige zones en machines te beperken zonder te moeten teruggrijpen naar sleutels of wachtwoorden.

Bekijk producten
Drukknoppen, schakelaars, controlelampjes

Harmony XB6

Ø 16 mm monolithische en modulaire kunststof drukknoppen, schakelaars en signaallampen. Het gamma Harmony XB6 diam. 16 mm kunststof drukknoppen, schakelaars en stuurlampen biedt een modulair en monolithisch ontwerp voor meer flexibiliteit en instelgemak in industriële en commerciële toepassingen.

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony K

Harmony K

Nokkenschakelaars Ø16-22. Nokkenschakelaars, Ø 16 en 22 mm

Bekijk producten
CMA-CMV

CMA-CMV

Modulaire keuzeschakelaar. Nieuwe generatie DIN-draaischakelaars van 36 mm breed (4 standen)

Bekijk producten

Stuurstations en behuizingen

Harmony XALD, XALK

Harmony XALD, XALK

Kunststof drukknopkasten, voor Harmony XB5. Kunststof drukknopkasten voor Ø 22-regel- en signaalelementen uit de Harmony® XB5-reeks

Bekijk producten Productkiezer starten
Harmony XALE

Harmony XALE

Kunststof drukknopkasten Optimum, voor Harmony XB7. Kunststof XALE Optimum-schakeldoosbehuizingen voor Ø 22 Harmony® XB7-regel- en signaalelementen

Bekijk producten
Harmony XALG

Harmony XALG

Kunststof drukknopkasten voor zware omgevingen, voor Harmony XB5. Kunststof XALG-drukknopkasten voor extreme omgevingen, voor Ø 22 Harmony® XB5-regel- en signaalelementen

Bekijk producten
Harmony XAP, XB2 SL

Harmony XAP, XB2 SL

Metal enclosures, for Harmony XB4. Lege metalen IP 65-behuizingen voor Ø 22 mm regel- en signaleringselementen

Bekijk producten
Harmony XAC

Harmony XAC

Hangende drukknopkasten. Hangende drukknopkasten voor hulpcircuits, uitgerust met 2 tot 12 Ø 22 mm-knoppen

Bekijk producten
Harmony XAW ATEX D

Harmony XAW ATEX D

Complete stations metal or plastic, for explosive atmospheres. Complete stations metal or plastic, for explosive atmospheres

Bekijk producten

Veiligheidsschakelaars

Preventa XY2 SB

Preventa XY2 SB

Tweehandenbedieningsunit. Tweehandenbediening

Bekijk producten
Preventa XPE ATEX D

Preventa XPE ATEX D

Foot switches, for explosive atmospheres,. Foot switches, for explosive atmospheres,

Bekijk producten
Harmony XB4 voor explosieve omgevingen

Harmony XB4 voor explosieve omgevingen

Ø 22 mm metalen drukknoppen en signaallampen voor explosieve omgevingen. Het gamma Harmony XB4 modulaire controle- en signaaleenheden voor explosieve omgevingen is bedoeld voor industrieën met een potentieel explosieve omgeving

Bekijk producten
Preventa XA, XB

Preventa XA, XB

Noodstoppen. Noodstopelementen, tweehandige controlestations, greepschakelaars

Gegevens weergeven
Preventa XV

Preventa XV

Lichtbakens. Noodstopelementen, tweehandige controlestations, greepschakelaars en voetschakelaars

Gegevens weergeven

Joystick-controllers en controllerstations

Harmony XK

Harmony XK

Zwenkschakelaars en besturingsposten voor hijstoepassingen. Schakel- en besturingseenheden voor hijstoepassingen

Bekijk producten
Producten vergelijken: /