Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XX

Ultrasoonsensoren

Ultrasone detectoren om elk object te detecteren, ongeacht het materiaal (metaal, kunststof, hout, karton...), de aard (vast, vloeibaar, poeder...), de kleur, de transparantie...

OsiSense XX
  • Functies

    Detector met statische uitgang alles of niets

    • Cilindervorm of plat
    • Detectie-afstand: 10 cm tot 8 m (instelling via leerfunctie)
    • Selecteerbare uitgang PNP of NPN, functie NO of NC

    Detectoren voor niveaucontrole

    • Voor de controle van 2 niveaus (afvoer of toevoer)
    • Cilinderformaten ø 18 en ø 30 mm (kunststof kast)
    • Detectie-afstand van 50 cm tot 2 m (instelbaar via leerfunctie)

    Detector met analoge uitgang

    • Analoge uitgang 4...20 mA of 0...10V
    • Cilindervorm of plat
    • Detectie-afstand: 50 cm tot 8 m (instelling via leerfunctie)


    Voordelen

    Ultrasone detectoren

    Detectie van alle materialen, ongeacht de kleur of het omgevingslicht op dezelfde afstand, zonder instelling of correctiefactor.
    Definieer eenvoudig uw detectiezone door op een knop te drukken (zelfleerfunctie)

    Toepassingen

    • Belangrijkste sectoren: verpakking, automobiel, papierindustrie, werktuigmachines, assemblage, voeding, waterbehandeling…

    Gallerij

    • OsiSense XX-gamma

EcoStruxure™

EcoStruxure laat u groeien in de digitale wereld van vandaag. Neem betere zakelijke beslissingen met schaalbare en geconvergeerde IT/OT-oplossingen.

Contacteer ons

Wilt u een vraag stellen, een klacht indienen of feedback geven om uw ervaring met Schneider Electric te verbeteren?

Veelgestelde vragen

Eenvoudig het antwoord vinden dat u zoekt en delen via onze online FAQ.