Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XM

Druksensoren

Druksensoren voor contact met vloeistof

OsiSense XM
  • Functies

    Elektronische druksensoren voor controlekring
    De drukoverbrengers en elektromechanische drukschakelaars onderscheiden zich door hun keramische meetcel voor de controle van vloeistoffen zoals:

    • lucht, zacht water, zeewater, hydraulische olie en corrosieve vloeistoffen
    • 1 tot 400 bar (-14.4 tot 5800 psi), zonder instellingen: XML-G-gamma
    • 1 tot 600 bars (-14.4 tot 870), met instelling via potentiometer: XML-E-gamma
    • met gebruiksvriendelijke instelling en configuratie: XML-F-gamma

    Elektromechanische drukschakelaars en vacuümschakelaars voor controlekring
    Voor de controle van vloeistoffen zoals:

    • lucht, zacht water, zeewater, hydraulische olie, corrosieve vloeistoffen en dik vloeibare producten
    • 1 tot 500 bar (-14.5 tot 7250 psi)
    • met vaste afwijking* : XMLA-gamma
    • met regelbare afwijking* : XMLB, XMLC-gamma
    • 2 verdiepingen met vaste afwijking* op iedere verdieping: XMLD-gamma
    • bestemd voor lucht en water
      tot 25 bar (362.5 psi) met regelbare afwijking* : XMX- en XMA-gamma

    Elektromechanische drukschakelaars voor controlekring

    • voor de regeling van water en lucht tot 25 bar
    • Vaste FTG-differentieel*
    • FSG, FSG 2NE, FYG en XMP afwijking regelbaar*

    *met vaste afwijking: detectie van een enkele drempel
    *regelbare afwijking: instelling tussen 2 drempels



    Voordelen

    Druksensoren voor contact met vloeistof

    Een van de grootste catalogi met industriële druksensoren voor controle en vermogen, inclusief een gebruiksvriendelijke elektronische druksensor die in alle eenvoud en met een ongekende flexibiliteit ingesteld kan worden tijdens het gebruik

    Toepassingen

    • controle of bewaking van de druk in waterpompen, compressoren, slijpmachines, maalpersen, injectiepersen, slijpmachines, productiecentra...

    Gallerij

    • OsiSense XM-gamma

EcoStruxure™

EcoStruxure laat u groeien in de digitale wereld van vandaag. Neem betere zakelijke beslissingen met schaalbare en geconvergeerde IT/OT-oplossingen.

Contacteer ons

Wilt u een vraag stellen, een klacht indienen of feedback geven om uw ervaring met Schneider Electric te verbeteren?

Veelgestelde vragen

Eenvoudig het antwoord vinden dat u zoekt en delen via onze online FAQ.