Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

OsiSense XZ

Aansluitingen/bekabeling sensoren

-

OsiSense XZ
  • Functies

    De juiste kabel voor de juiste sensor:

    • Verlengdraden : sluit eenvoudig de sensoren op de klemmen aan
    • Connectoren : aan te sluiten op sensoren met connector in verschillende lengten
    • Houders : om sensoren in de juiste positie vast te klemmen

    Uitstekende karakteristieken: 

    • aan industriële omgevingen (snijoliën...)
    • aan verdraaiingen (buigingsstraal tot 15 keer zijn diameter in dynamische functie)
    • aan extreme temperaturen (-35 tot +90°C)
    • aan nominale spanning : 320 V, isolatiespanning : 2,5 kV


    Voordelen

    De geoptimaliseerde aansluiting voor sensoren

    Het gamma van machinebedradingsonderdelen is ontworpen volgens het gebruiksgemak: vereenvoudiging van de aansluiting en snelle en betrouwbare identificatie van de referenties

    Toepassingen

    Performante, snelle aansluitingen die zijn aangepast aan alle type van sensoren:

    • Industriële machines: assemblage, verpakking, goederenbehandeling, transportband...

    Gallerij

    • A complete offer for optimised connection of sensors to the CPU

EcoStruxure™

EcoStruxure laat u groeien in de digitale wereld van vandaag. Neem betere zakelijke beslissingen met schaalbare en geconvergeerde IT/OT-oplossingen.

Contacteer ons

Wilt u een vraag stellen, een klacht indienen of feedback geven om uw ervaring met Schneider Electric te verbeteren?

Veelgestelde vragen

Eenvoudig het antwoord vinden dat u zoekt en delen via onze online FAQ.