Functies
De berekeningssoftware Ecodial Advance Calculation 4 is de 4de generatie softwaretools voor het dimensioneren van elektrische installaties. Behalve zijn technische mogelijkheden; zal Ecodial Advance Calculation 4 zich onderscheiden door zijn ergonomie en het respect van de norm in de aangeboden oplossingen. Ook geavanceerde functionaliteiten zoals de mogelijkheid om exploitatiebeperkingen van elektrische installaties te beheren zijn geïntegreerd.
Gebruiksvriendelijkheid en intuïtief werken
Het functioneren van de zone voor het ééndraadschema is vergelijkbaar met de gebruikelijke cad-softwaretools.
Het aanmaken van schema's, in- en uitzoomen of zich in het werkblad verplaatsen is zowel eenvoudig als intuïtief.
Een volledige bibliotheek met symbolen is beschikbaar.
Een duidelijke presentatie van alle oplossingen
De berekende alternatieve oplossingen worden in een overzichtelijk dialoogvenster getoond. Dit venster geeft ook toegang tot de volledige cataloog zodat het specifiëren van bestaande apparatuur in de installatie eenvoudig is.
Ogenblikkelijke visualisatie van de selectiviteit
De ruimte die voorzien is om de beveiligingscurves weer te geven laat toe de selectiviteit te visualiseren en de instellingen van de beveiligingen, binnen de limieten van de norm, te personaliseren.
Snelle toegang tot gegevenslijsten van kabels en beveiligingen
Alle elementen die deel uitmaken van de oplossing: vermogenschakelaar, kabel, bord, MS-bron, transformator, railstellen,... worden in een tabelvorm weergegeven. Alle parameters en alternatieve oplossingen zijn eveneens, vanuit deze tabellen, bereikbaar.
Voordelen
Een nieuwe generatie tools voor het dimensioneren van elektrische installaties
- Ontwerp en berekening van laagspanningsinstallaties
- Productiviteit
- Conformiteit aan de normen
- Optimiseren van de keuze en instellingen van de apparatuur
Toepassingen
- Bestemd voor ontwerpers van elektrische verdeelinstallaties in tertiaire en industriële gebouwen