Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 

Harmony XB4 voor explosieve omgevingen

Ø 22 mm metalen drukknoppen en signaallampen voor explosieve omgevingen

Het gamma Harmony XB4 modulaire controle- en signaaleenheden voor explosieve omgevingen is bedoeld voor industrieën met een potentieel explosieve omgeving

Harmony XB4
  Terug   Veiligheidsschakelaars

Harmony XB4 voor explosieve omgevingen

      • 25 products available

        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVB1EX Schneider Electric

          XB4BVB1EX

          SIGNAALLAMP LED WIT 24VACDC AT
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVB3EX Schneider Electric

          XB4BVB3EX

          ronde signaallamp Ø 22 - IP 65 - groen - ingeb. LED - 24 V - kabelsch. - ATEX
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVB4EX Schneider Electric

          XB4BVB4EX

          ronde signaallamp Ø 22 - IP 65 - rood - ingeb. LED - 24 V - kabelsch. - ATEX
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVB5EX Schneider Electric

          XB4BVB5EX

          ronde signaallamp Ø 22 - IP 65 - geel - ingeb. LED - 24 V - kabelsch. - ATEX
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVG4EX Schneider Electric

          XB4BVG4EX

          SIGNAALLAMP LED ROOD 110 120VA
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVG5EX Schneider Electric

          XB4BVG5EX

          SIGNAALLAMP LED GEEL 110 120VA
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVG6EX Schneider Electric

          XB4BVG6EX

          SIGNAALLAMP LED BLAUW 110 120V
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVM1EX Schneider Electric

          XB4BVM1EX

          SIGNAALLAMP LED WIT 230VAC ATE
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVM3EX Schneider Electric

          XB4BVM3EX

          SIGNAALLAMP LED GROEN 230VAC A
        • Beste prijs
          Afbeelding product XB4BVM4EX Schneider Electric

          XB4BVM4EX

          SIGNAALLAMP LED ROOD 230VAC AT