Ontdek Multi9
Ontdek Multi9
Een uitgebreid gamma voor een betere beveiliging tegen elektrische risico’s

Multi9 is volledig in overeenstemming met alle industrienormen en is ideaal geschikt voor alle soorten machines en apparatuur, zodat u beschikt over beveiliging, net als verschillende toebehoren en signaleringsfuncties. • Alle Multi9 modulaire DIN-rail-apparaten zijn ontworpen met het oog op prestaties, zodat u zeker bent van betere bescherming. • Multi9 is volledig afgestemd voor gebruik door apparatuurfabrikanten (OEM's) en voldoet aan elke wereldwijde standaard voor industriële toepassingen. • Brede selectie van modulaire apparaten (MCB, RCD, SPD). • Biedt beveiliging, met signaleringsfuncties en toebehoren. • Voldoet aan de normen UL489, UL1077, IEC, CCC, CSA en meer.
Voordelen van Multi9
Voordelen van Multi9
Eenvoudig te selecteren
• Tijdbesparing • Eenvoudig te verkrijgen en te installeren • Inzichtelijke commerciële referenties
Multi-standaard
• Multi9 voldoet aan alle normen voor industriële toepassingen: UL/CSA voor Noord-Amerika, IEC, EAC, CC en andere voor de rest van de wereld. Het maakt een uniek paneelontwerp mogelijk.
Duurzaam
• 70% van de verpakking is gemaakt van gerecycleerd karton • Green Premium-producten voldoen aan RoHS- en REACh-normen.
Uitgebreid gamma
• Uitgebreid gamma van oplossingen, aangepast aan uw behoeften op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid
Kenmerken
Kenmerken
UL + IEC/EN 60947-2 + andere normen: • C60BP - aftakbescherming • C60BPR - aftakbescherming met ringklemmen • C60SP - aanvullende beveiliging • C60H-DC - aanvullende beveiliging voor gelijkstroom. IEC/EN 60947-2: • C60N, C60H en C60L (uitschakelvermogen van 10 tot 25 kA) • C60CTRL om de stuurkring te beveiligen • N40N - 18 mm fase en nulleider (installatieautomaat).
UL1053 + EN/IEC 61008-2-1: • GFP – Aardingsfoutbeveiliging EN/IEC 61008-2-1: • Aardlekschakelaar en uitbreiding voor aardlekbeveiligingen • RCCB ID - aardlekschakelaar EN/IEC 61008-2-1 + EN/IEC 62423: • RCCB-ID (type B) - Aardlekschakelaar met gelijkstroomdetectie EN/IEC 61009-2-1: • Vigi C60 - uitbreiding aardlekbeveiliging voor C60 installatieautomaat • Vigi N40 - uitbreiding aardlekbeveiliging voor N40N installatieautomaat • RCBO N40 Vigi - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging.
UL 1449 4e Edition + CSA C22.2 Listed SPD Type 1 + IEC 61643-11 • Multi9 PRD T1 75r - T1 Overspanningsbeveiliging
- Indicatiehulpelementen: OF, SD, OF/SD+OF
- Voor basistoepassingen (van 100 mA tot 6A) en geavanceerde (van 2 mA tot 100 mA) toepassingen
- Voldoet aan strenge eisen in ruwe omgevingen voor hulpelementen aan lage stroom
- Optimaliseer uw bedrading (minder draden en bedradingstijd) in een paneel met de ringnetwerkarchitectuur met laagstroomhulpelementen. Bewaking van max. 100 beveiligingsapparaten (permanent gesloten) op het ringnetwerk.
- Selecteer het juiste product:
- Gebruik voor basistoepassingen,, gebruik de versie van 100mA tot 6A, commerciële referentie M9A2690x.
- Voor laagstroomtoepassingen en ringnetwerken, gebruik de commerciële referentie M9A2691x.
- Hulpelementen voor uitschakeling: MN, MX
- onmiddellijk of vertraagd
- optie: onafhankelijk van de voedingsspanning
- Multi9-toebehoren
- Multi9-combinatierails
- Linergy DS schroefverdeelblokken.
- PowerTag Energy
- Indicatiehulpelementen: OF, SD, OF/SD+OF
Toepassingen
Machines
Ontdek meerIndustrie
Ontdek meer
Aanvullende informatie
Aanvullende informatie