Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 

Antiharmonische AHS-smoorspoelen

Antiharmonische spoelen AHS

Antiharmonische spoelen voor sterk vervuilde netten

Componenten / andere
  Terug   Componenten / andere

Antiharmonische AHS-smoorspoelen

      • 26 products available

        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR05125A69T Schneider Electric

          LVR05125A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 12,5kvar 210Hz (4,2) 5,7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR05250A69T Schneider Electric

          LVR05250A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 25kvar 210Hz (4,2) 5,7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR05500A69T Schneider Electric

          LVR05500A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 50kvar 210Hz (4,2) 5,7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR05X00A69T Schneider Electric

          LVR05X00A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 100kvar 210Hz (4,2) 5,7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR07125A69T Schneider Electric

          LVR07125A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 12,5kvar 190Hz (3,8) 7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR07250A69T Schneider Electric

          LVR07250A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 25kvar 190Hz (3,8) 7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR07500A69T Schneider Electric

          LVR07500A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 50kvar 190Hz (3,8) 7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR07X00A69T Schneider Electric

          LVR07X00A69T

          Anti-harmonische afstemspoel 100kvar 190Hz (3,8) 7% 50Hz 690V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR05065A23T Schneider Electric

          LVR05065A23T

          Anti-harmonische afstemspoel 6,5kvar 210Hz (4,2) 5,7% 50Hz 230V
        • Beste prijs
          Afbeelding product LVR05125A23T Schneider Electric

          LVR05125A23T

          Anti-harmonische afstemspoel 12,5kvar 210Hz (4,2) 5,7% 50Hz 230V