Modicon Edge I/O NTS is een robuust IP20 gedistribueerd I/O-systeem met een ruime keuze aan modules. Edge I/O NTS is geïntegreerd in EcoStruxure Machine, Control and Automation Expert. Het werkt met een grote verscheidenheid aan PLC's zoals Modicon M241, M251, M262, M660, M340, M580, SoftdPAC, PacDrive en PLC's van derden via Modbus TCP of EtherNet/IP. De voorgestelde modules en functies worden in 2025 geïmplementeerd.