Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

 

Rack PDU met geschakelde uitgangen

Switched Rack PDU's bieden geavanceerde belastingsbewaking in combinatie met voorzieningen voor het op afstand in- en uitschakelen van individuele stopcontacten, voor het in- en uitschakelen of uitstellen van de stroomvoorziening en het beheer van het gebruik van stopcontacten.

U heeft de controle over uw rack-IT-apparatuur

Afbeelding product APC Brand Schneider Electric
Rack PDU met geschakelde uitgangen schneider.label Switched Rack PDU's bieden geavanceerde belastingsbewaking in combinatie met voorzieningen voor het op afstand in- en uitschakelen van individuele stopcontacten, voor het in- en uitschakelen of uitstellen van de stroomvoorziening en het beheer van het gebruik van stopcontacten.
  Terug   Rack stroomverdeling

Rack PDU met geschakelde uitgangen

      • 10 products available

        • Beste prijs
          Afbeelding product AP7920B Schneider Electric

          AP7920B

          Rack PDU, geschakeld, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP7921B Schneider Electric

          AP7921B

          Rack PDU, geschakeld, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP7922B Schneider Electric

          AP7922B

          Rack PDU, geschakeld, 2U, 32A, 230V, (16)C13
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP7950B Schneider Electric

          AP7950B

          Rack PDU, geschakeld, nul U, 10A, 230V, (16) C13
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP8953 Schneider Electric

          AP8953

          Rack PDU 2G, geschakeld, nul U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP8958 Schneider Electric

          AP8958

          Rack PDU 2G, geschakeld, nul U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP8958EU3 Schneider Electric

          AP8958EU3

          Rack PDU 2G, geschakeld, nul U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 snoer
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP8959 Schneider Electric

          AP8959

          Rack PDU 2G, geschakeld, nul U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP8959EU3 Schneider Electric

          AP8959EU3

          Rack PDU 2G, geschakeld, nul U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 snoer
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Beste prijs
          Afbeelding product AP8981 Schneider Electric

          AP8981

          Rack PDU 2G, geschakeld, nul U, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19
          Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
          The maximum number of products that can be compared is 4
    Producten vergelijken: /