Ontdek de TeSys controlerelais
Ontdek de TeSys controlerelais
Over de TeSys controlerelais

TeSys is een innovatieve motorbesturings- en beheeroplossing van een wereldwijde marktleider. TeSys biedt verbonden, efficiënte producten en oplossingen voor het schakelen en beschermen van motoren en elektrische belastingen in overeenstemming met alle belangrijke wereldwijde elektriciteitsnormen.
Voordelen van de TeSys controlerelais
Kosteneffectieve oplossingen
Beveiliging van personen en goederen
Systeemstabiliteit
Efficiëntie
Kenmerken
Kenmerken
Mini-relais en hulpcontactblokken TeSys SK, SKE
• Directe hulpcontacten en spoelontstoringsmodules
• 2 contacten (met verschillende combinaties van NO + NC contacten)
• Gelijktijdige actie tussen contacten of niet (type SKE)
• Spanningen relaisspoel: AC, DC
• Conform IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424
• Kortsluitbeveiliging conform IEC 60947 en VDE 0660, gL-zekering
Relais en hulpcontactblokken TeSys K
• Controlerelais voor AC- of DC-stuurkringen (AC15, DC13)
• 4 contacten (met verschillende combinaties van NO + NC contacten)
• Gelijktijdige actie tussen contacten
• Diverse spanningen van de relaisspoel: AC, DC
• Directe contacten op het controlerelais
• Directe en vertraagde hulpcontactblokken
• Montage- en markeringstoebehoren
• Conform IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660, BS 5424
Relais en hulpcontactblokken TeSys Deca
• Controlerelais voor AC- of DC-stuurkringen (AC15, DC13)
• TeSys Deca controlerelais en toevoegingsblokken
• 4 contacten (met verschillende combinaties van NO + NC contacten)
• Gelijktijdige actie tussen contacten
• Verschillende spanningen van de relaisspoel: AC, DC of laag verbruik
• Tot 5 contacten (met verschillende combinaties van NO + NC contacten)
• Directe contacten op het controlerelais
• Directe en vertraagde hulpcontactblokken
• Breed temperatuurbereik: -40 °C – 70 °C
• Toebehoren en reserveonderdelen (zoals spoelen)
• Conform IEC60947-5-1, N-FC63-140, VDE0660, BS4794, EN60947-5, UL, CSA
Toepassingen
Industrie
Ontdek meerGebouw
Ontdek meerEnergie en chemie
Ontdek meer