Gamma's
PrismaSeT G
Laagspanningsborden voor energiedistributie tot 630A. PrismaSeT G is de nieuwste generatie laagspanningsborden. Dankzij een snelle inbedrijfstelling worden installaties efficiënter, zelfs bij de meest veeleisende configuraties. Zijn Linergy™-railsysteem vereenvoudigt de installatie en optimaliseert de kosten van de schakelborden.Onderdeel van SeT SeriesBekijk productenarrow2_left Prisma Plus Systeem G
Wandkasten, staande kasten LS-kasten tot 630 A (G)Onderdeel van SeT SeriesBekijk productenarrow2_left PrismaSeT P
Laagspanningskasten voor energiedistributie tot 4000A. PrismaSeT Active is de nieuwste generatie laagspanningskasten. Dankzij een snelle inbedrijfstelling worden installaties efficiënter, zelfs bij de meest veeleisende configuraties. Zijn Linergy™-railsysteem vereenvoudigt de installatie en optimaliseert de kosten van de schakelborden.Onderdeel van SeT SeriesBekijk productenarrow2_left PrismaSeT HD
Systeem voor stroomverdeelborden die werken in ruwe omgevingen, met een stroomverbruik tot 4000 A PrismaSeT, het nieuwste verdeelbordsysteem, maakt het verschil door ongeëvenaarde modulariteit. Het biedt een minimale montagetijd, zelfs voor de meest veeleisende configuraties, terwijl de Linergy™-rails gebruiksvriendelijkheid en kosteneffectiviteit bieden, met de nominale waarden en capaciteit die u nodig hebt.Onderdeel van SeT SeriesBekijk productenarrow2_left Spacial SFP
LV schakel- en verdeelinrichtingen IP55 tot 4000A Vloerstaande behuizingen conform IEC 61439-1 & -2Bekijk productenarrow2_left Prisma Plus PH
LS-borden LS borden voor strenge omgeving tot 3200AOnderdeel van SeT SeriesBekijk productenarrow2_left