Gamma's
SM AirSeT™
SF6-vrij modulair schakelbord tot 24 kVOnderdeel van SeT SeriesGroen & digitaal modulair luchtgeïsoleerd middenspanningsschakelmaterieel voor secundaire distributienetwerken en installaties voor commerciële en industriële gebouwen en nutsbedrijven.Het heeft een toekomstbestendig groen ontwerp dat pure lucht en vacuümtechnologie combineert.
Gegevens weergeven RM AirSeT™
SF6-vrije secundaire GIS MS-schakelapparatuur tot 24 kV 630 A verbonden met IoT SF6-vrije gasgeïsoleerde ring main unit (RMU), compact en modulair, IoT-verbonden middenspanningsschakelapparatuur voor secundaire distributie tot 24 kV 630 AOnderdeel van SeT SeriesBekijk producten MCSeT with EvoPacT
AIS MV-schakelapparatuur met EvoPacT HVX uittrekbare CB tot 24 kV MCSeT 24 is een IoT-verbonden binnenschakelinstallatie met uitgebreide gezondheidsbewaking. Het verbetert de veiligheid van de gebruiker en is duurzaam, en voldoet aan de behoeften van elektrische distributie 12 kV, 17.5 kV, 24 kV.Onderdeel van SeT SeriesGegevens weergeven