Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - G & P System - blindschema - 900 mm lijnen

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    type product of component
    Label voor mimische diagrammen
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Markering toebehoren
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma P
    Complementaire kenmerken
    montagemodus
    Zelfklevend
    installation description
    Kast voor plaatsing op de vloer
    Aan de wand gemonteerde kast
    Cel
    markering
    Line
    type markering
    Symbolisch
    kleur van markering
    Zwart
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    hoogte
    7 mm
    breedte
    900 mm
    diepte
    2 mm
    gewicht product
    0,01 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Enveloppes - Accessoires de plastron (Versie 1.1)
    Datum 29/09/11
    Grootte 1,011 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 9/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 9/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.