Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - G-systeem - combinatie vloerstaande behuizing 30 modules - IP 30

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Centrale stijl
    bestemming toebehoren
    Voor zijdelingse onderstelcombinatie
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Koppeling toebehoren
    Reserveonderdeel
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 300 mm
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    aantal verticale modules
    27
    montagelocatie
    Naast elkaar
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    1380 mm
    gewicht product
    2,4 kg
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    COMBINATION PROFILE 27M PRISMA G IP30 (Versie 1.0)
    Datum 8/03/19
    Grootte 990.6 KB
    Datum 8/03/19
    Grootte 54.9 KB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Versie 1.3)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.