Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - G-systeem - muurbehuizing - zijpaneel - 6 modules

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    productnaam
    Prisma G
    type product of component
    Zijpaneel
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Reserveonderdeel
    Kasttoebehoren
    bereik compatibiliteit
    Prisma G behuizing
    speciale kleuropties
    Ja
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Aan de wand gemonteerde kast
    montagelocatie
    Zijkant
    aantal verticale modules
    6
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    325 mm
    breedte
    200 mm
    diepte
    180 mm
    gewicht product
    0,65 kg
    afwerking oppervlakte
    Glanzend
    Epoxypolyester met structuur
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    IK beschermingsgraad
    IK07
    IK08
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IP30 SIDE PANEL 6M SYST.G (Versie 1.0)
    Datum 25/07/13
    Grootte 366.1 KB
    Datum 25/07/13
    Grootte 409.4 KB
    Side for 6-module, wall-mounted enclosure, G System (Versie 1.0)
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Coffrets en largeur de 300 mm (Versie 1.0)
    Datum 12/01/17
    Grootte 991.5 KB
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Versie 1.3)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/05/19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.