Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Centrale stijl
    bestemming toebehoren
    Voor zijdelingse onderstelcombinatie
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Reserveonderdeel
    Kasttoebehoren
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 300 mm
    aantal verticale modules
    12
    montagelocatie
    Naast elkaar
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    630 mm
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    COMBINATION PROFILE 12M PRISMA G IP30 (Versie 1.0)
    Datum 8/03/19
    Grootte 714.3 KB
    Datum 8/03/19
    Grootte 174.9 KB
    Brochure
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Versie 1.0)
    Datum 9/11/17
    Grootte 769.5 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/05/19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.