Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - P-systeem - accessoire voor deur of achterpaneel - IP 55

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma P
    IP-beschermingsgraad
    IP55
    type product of component
    Toebehoren
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Reserveonderdeel
    compatibiliteit product
    IP55 kast
    meegeleverde apparatuur
    3 witte dichtingsplugs
    6 rug paneelafstandstukken
    4 IP55 framework plugs
    2 dak/rug paneelafstandstukken
    Complementaire kenmerken
    montagesteun
    Achterkant: paneel
    installation description
    Cel
    hoogte
    10 mm
    breedte
    16,5 mm
    diepte
    10 mm
    gewicht product
    0,3 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versie 01)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.