Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - G- & P-systeem - steun voor Powerclip-rails - 630 A

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    type product of component
    Steun
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Railaccessoire
    Reserveonderdeel
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Cel
    Kast voor plaatsing op de vloer
    Aan de wand gemonteerde kast
    Ie toegekende bedrijfstroom
    630 A
    meegeleverde apparatuur
    Linergy BW support
    Steunbeugel
    Zelftappende schroef
    Zeskant afstandsstuk
    Eindplug
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    gewicht product
    0,46 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 13/04/18
    Grootte 44.2 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versie 2.2)
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 9/04/18
    Grootte 70.1 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    LINERGY BW ACCESSORIES 630A (Versie 1.0)
    Datum 8/03/19
    Grootte 6.4 MB
    Datum 8/03/19
    Grootte 431.1 KB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    Informations complémentaires - Pièces de rechange (Versie 1.3)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 12/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 12/04/19
    Grootte 200 B
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tarif Résidentiel Février 2019 (Versie 1.0)
    Datum 5/03/19
    Grootte 95.5 KB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.