Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - P Systeem - versterkte volle deur - Br = 650 mm - IP30

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    productnaam
    Prisma P
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Deur
    montage behuizing
    Staande
    type of door
    Vol
    meegeleverde apparatuur
    deur
    hendel
    sleutelslot (sleutel 405)
    scharnier
    ander sleutelslot en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld
    Complementaire kenmerken
    openingszijde deur
    Omkeerbaar
    aantal sloten
    3
    door opening angle
    120 °
    installation description
    Cel - breedte 650 mm
    aantal verticale modules
    36
    materiaal kast
    Behandeld plaatstaal
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    2000 mm
    breedte
    650 mm
    gewicht product
    24,6 kg
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK10 conform EN/IEC 62262
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W650 (Versie 1.0)
    Datum 14/07/18
    Grootte 5.8 MB
    Datum 14/07/18
    Grootte 274.8 KB
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W650 (Versie 1.0)
    Datum 6/03/19
    Grootte 136.6 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versie 01)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 11/04/19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 11/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.