Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
Alles bekijken Prisma Plus
Afbeelding product 01225 Schneider Electric

01225

Afbeelding product 01225 Schneider Electric
01225

Prisma Plus - P Systeem - versterkte volle deur - Br = 800 mm - IP30

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    productnaam
    Prisma P
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Deur
    montage behuizing
    Staande
    type of door
    Vol
    meegeleverde apparatuur
    deur
    hendel
    sleutelslot (sleutel 405)
    scharnier
    ander sleutelslot en inzetstuk moet afzonderlijk worden besteld
    Complementaire kenmerken
    openingszijde deur
    Omkeerbaar
    aantal sloten
    3
    door opening angle
    120 °
    installation description
    Cel - breedte 800 mm
    Cel - breedte 650 + 150 mm
    aantal verticale modules
    36
    materiaal kast
    Behandeld plaatstaal
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    2000 mm
    breedte
    800 mm
    gewicht product
    30,34 kg
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK10 conform EN/IEC 62262
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 1/07/18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W800 (Versie 1.0)
    Datum 4/07/18
    Grootte 322.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 01225: IP30 reinforced plain door IK10 W800 (Versie 2.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Versie 01)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/09/19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/09/19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/09/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 27.0.0)
    Datum 3/07/19
    Grootte 14.8 MB
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /