Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Grondplaat NS250 Vigi horizontaal vast/krukbediening

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie
    1 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie
    1 3P: vast CVS250 horizontaal installatie
    1 4P: vast CVS250 horizontaal installatie
    1 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie
    1 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie
    1 3P: vast NSX250 horizontaal installatie
    1 4P: vast NSX250 horizontaal installatie
    1 3P: vast NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
    1 4P: vast NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm
    Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
    aantal verticale modules (50 mm)
    4 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
    4 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
    4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
    4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
    4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
    4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
    4 module(s): NSX100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
    4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
    4 module(s): NSX250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    4 module(s): NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm vloerstaande kast + goot boven- of onderkant
    4 module(s): NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm kast voor wandmontage + goot boven- of onderkant
    4 module(s): CVS100...160 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    4 module(s): CVS250 met aardlekbeveiliging , direct with long terminal shield in 850 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    Condition of using cable tie
    Need additional plate (2 horizontaal
    hoogte
    150 mm
    breedte
    600 mm
    gewicht product
    0,94 kg
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 13/04/18
    Grootte 44.2 MB
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 9/04/18
    Grootte 70.1 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for horizontal fixed Vigi NSX250 with toggle (Versie 1.0)
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG. (Versie 1.0)
    Datum 31/07/13
    Grootte 255.1 KB
    Datum 31/07/13
    Grootte 393.9 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Power supply block for horizontal NS250 (Versie 00)
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Versie 00)
    Datum 28/05/18
    Grootte 1.7 MB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tarif Résidentiel Février 2019 (Versie 1.0)
    Datum 5/03/19
    Grootte 95.5 KB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.