Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Grondplaat normaal-noodomschakelaar NS/INS250 draaibediening

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    Compact: vast INS250 bronomwisseling - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
    Compact: vast INV250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
    Bronomwisseling: vast NSX100...250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: vast INS250 bronomwisseling verticaal installatie
    1 4P: vast INS250 bronomwisseling verticaal installatie
    1 3P: vast INV250 bronomwisseling verticaal installatie
    1 4P: vast INV250 bronomwisseling verticaal installatie
    1 3P: vast NSX100...250 bronomwisseling verticaal installatie
    1 4P: vast NSX100...250 bronomwisseling verticaal installatie
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    aantal verticale modules (50 mm)
    10 module(s): INS250 bronomwisseling, aansluiting vooraan in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    10 module(s): INS250 bronomwisseling, aansluiting vooraan in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
    10 module(s): INV250 bronomwisseling, aansluiting vooraan in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    10 module(s): INV250 bronomwisseling, aansluiting vooraan in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
    11 module(s): NSX100...250 bronomwisseling, aansluiting vooraan in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer boven- of onderkant
    11 module(s): NSX100...250 bronomwisseling, aansluiting vooraan in 600 mm aan de wand gemonteerde kast boven- of onderkant
    Condition of using cable tie
    Need additional plate (1 verticaal
    hoogte
    200 mm
    gewicht product
    1,37 kg
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Versie 1.0)
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Versie 1.0)
    Datum 8/08/13
    Grootte 772.7 KB
    Datum 8/08/13
    Grootte 633.2 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Versie 00)
    Datum 26/05/18
    Grootte 1.5 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.