Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma - G & P - Montageplaat voor 3 eenfasige meters

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma P
    Pack 160
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    geïnstalleerd apparaat
    Energiemeters: kilowattuurmeters - verticaal installatie
    beschrijving polen
    3 2P: kilowattuurmeters verticaal installatie
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
    PACK-kast - breedte 555 mm
    aantal verticale modules (50 mm)
    6 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm kast voor plaatsing op de vloer
    6 module(s): kilowattuurmeters in 600 mm aan de wand gemonteerde kast
    6 module(s): kilowattuurmeters in 650 mm cel
    6 module(s): kilowattuurmeters in 555 mm PACK-kast
    hoogte
    250 mm
    breedte
    600 mm
    gewicht product
    1,44 kg
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for 3 1-phase meters (Versie 1.0)
    Datum 6/03/19
    Grootte 174.5 KB
    M.PL.FOR 3 1PH METERS (Versie 1.0)
    Datum 13/08/13
    Grootte 272.4 KB
    Datum 13/08/13
    Grootte 138.6 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.PL.FOR 2 3PH (Versie 00)
    Datum 18/12/17
    Grootte 1.5 MB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.