Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Kuipvormige geperforeerde grondplaat 9 modules L250

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G kabelgoot
    type product of component
    Montageplaat
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    beschrijving montageplaat
    Verdiept gegroefd
    Complementaire kenmerken
    installation description
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    aantal verticale modules (50 mm)
    9 module(s) in 300 mm vloerstaande goot
    9 module(s) in 300 mm goot voor wandmontage
    hoogte
    450 mm
    gewicht product
    0,605 kg
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    normen
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Recessed slotted mounting plate, 9 modules, W = 250 mm (Versie 1.0)
    RECESSED SLOTTED M.PL.9M W250 (Versie 1.0)
    Datum 31/07/13
    Grootte 989.7 KB
    Datum 31/07/13
    Grootte 608.1 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.