Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

4 zeshoekige tussenstukken hoogte 40 + 10 mm M8

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    product name
    Prisma P
    Prisma G frontkapsteun stijl
    type product of component
    Zeskantige afstandsstukken
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    verbinding cel-component
    Aardingsstaaf: verticaal met schroeven
    meegeleverde apparatuur
    1 afstandsstuk
    Complementaire kenmerken
    montagemodus
    Met schroeven
    montagesteun
    Functionele stijlen
    installation description
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    Cel
    Celgoot
    ISO schroefdraad
    M8
    hoeveelheid per set
    Set van 4
    hoogte
    50 mm
    gewicht product
    0,165 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Access.\Mounting\4 M8 hex. spacers Ref. 03199 (Versie 1.0)
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    UF - Autres appareils (Versie 1.0)
    Datum 29/09/11
    Grootte 2.5 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.