Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Pack 160
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    Prisma P
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    Modulair
    geïnstalleerd apparaat
    Acti 9: vast modulair apparaat
    Multi 9: vast modulair apparaat
    Vigilohm: IM20
    Vigilohm: IM20H
    Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Vigilohm: IM10
    Vigilohm: IM10H
    beschrijving polen
    1 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie
    1 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie
    1 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie
    1 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie
    1 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie
    1 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie
    1 3P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie
    1 4P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie
    1 3P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie
    1 4P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
    PACK-kast - breedte 555 mm
    PACK-kast - breedte 600 mm
    aansluitpositie
    Directe aansluiting
    stap van 9 mm
    48
    aantal modules (18 mm) per rij
    24
    aantal verticale modules
    4
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringen
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    200 mm
    breedte
    500 mm
    gewicht product
    0,72 kg
    materiaal
    Staal
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MODULAR FRONT PLATE 4M (Versie 1.0)
    Datum 30/07/13
    Grootte 508.7 KB
    Datum 30/07/13
    Grootte 786.9 KB
    CAD files for 03204: Modular front plate, 4 modules (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    System G adaptater W250 (Versie 00)
    Datum 15/02/19
    Grootte 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Versie 00)
    Datum 26/05/18
    Grootte 703.4 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.