Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - G Systeem - modulair apparaat voorplaat - 4 modules - B = 750 mm

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Modulair
    geïnstalleerd apparaat
    Acti 9: vast modulair apparaat
    Multi 9: vast modulair apparaat
    Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie
    beschrijving polen
    4 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie
    4 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie
    4 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie
    4 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie
    4 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie
    4 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie
    4 3P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie
    4 4P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie
    4 3P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie
    4 4P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    aansluitpositie
    Directe aansluiting
    stap van 9 mm
    72
    aantal modules (18 mm) per rij
    36
    aantal verticale modules
    4
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    materiaal kast
    Frontpaneel: gelakte plaatstaal
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    200 mm
    breedte
    850 mm
    gewicht product
    1,22 kg
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 13/04/18
    Grootte 44.2 MB
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 9/04/18
    Grootte 70.1 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    MODULAR FRONT PLATE 4M W750 (Versie 1.0)
    Datum 27/09/13
    Grootte 588.2 KB
    Datum 27/09/13
    Grootte 799 KB
    Modular front plate, 4 modules, W = 750 mm (Versie 1.0)
    Modular front plate, 4 modules, W = 750 mm (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Système G adapter W250/500 (Versie 00)
    Datum 26/05/18
    Grootte 703.4 KB
    System G adaptater W250 (Versie 00)
    Datum 15/02/19
    Grootte 686.4 KB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    UF en largeur de 850 mm - Appareillage modulaire (Versie 1.2)
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tarif Résidentiel Février 2019 (Versie 1.0)
    Datum 5/03/19
    Grootte 95.5 KB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.