Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma Plus - G Systeem - voorplaat voor horizontale INS250 - B = 750 mm

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INS250 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: INV100 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INV100 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: INV250 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INV250 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: INV160 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INV160 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: INV200 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INV200 horizontaal installatie
    bedieningspositie
    Horizontaal
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
    aansluitpositie
    Aansluitblok
    aantal verticale modules
    4
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    materiaal kast
    Frontpaneel: gelakte plaatstaal
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    200 mm
    breedte
    850 mm
    gewicht product
    1,36 kg
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 13/04/18
    Grootte 44.2 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    Catalogue Résidentiel 2017 (Versie 1.0)
    Datum 9/04/18
    Grootte 70.1 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Front plate for horizontal INS250, W = 750 mm (Versie 1.0)
    FR.PL.HZ (Versie 1.0)
    Datum 12/08/13
    Grootte 497 KB
    Datum 12/08/13
    Grootte 743.7 KB
    Front plate for horizontal INS250, W = 750 mm (Versie 1.0)
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogus Residentieel 2017 - Afmetingen (Versie 1.0)
    Catalogue Résidentiel 2017 - Dimensions (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 25/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 25/04/19
    Grootte 200 B
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Tarif Résidentiel Février 2019 (Versie 1.0)
    Datum 5/03/19
    Grootte 95.5 KB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.