Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Afdekplaat normaal-noodomschakelaar NS250 verticaal draaibediening

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma P
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Bronomwisseling: vast NSX100...250 bronomwisseling - bediening: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: montageplaat steun: NSX100...250 bronomwisseling verticaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: NSX100...250 bronomwisseling verticaal installatie
    2 3P: montageplaat steun: NSX100...250 bronomwisseling verticaal installatie
    2 4P: montageplaat steun: NSX100...250 bronomwisseling verticaal installatie
    bedieningspositie
    Verticaal
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Aansluiting vooraan
    Directe aansluiting
    aantal verticale modules
    5
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    250 mm
    breedte
    500 mm
    gewicht product
    0,76 kg
    materiaal
    Staal
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL.V.NS250 CHANGEOVER ROT. (Versie 1.0)
    Datum 30/07/13
    Grootte 495.9 KB
    Datum 30/07/13
    Grootte 1.5 MB
    Front plate for vertical NSX250 source changeover with rotary handle (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Versie 00)
    Datum 26/05/18
    Grootte 4.2 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 23/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.