Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Afdekplaat NS250 verticaal vast/krukbediening L250

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G kabelgoot
    Prisma Pack 250
    IP-beschermingsgraad
    IP30
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
    Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie
    bedieningspositie
    Verticaal
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    PACK-kast - breedte 300 mm
    aansluitpositie
    Directe aansluiting
    aantal verticale modules
    9
    normen
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    productcertificeringen
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    450 mm
    breedte
    300 mm
    gewicht product
    0,98 kg
    materiaal
    Staal
    afwerking oppervlakte
    Mat
    Glad
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Front plate for vertical NS250, fixed, with toggle, W = 250 mm (Versie 1.0)
    FR.PL.V.FIX.NS250 W250 (Versie 1.0)
    Datum 31/07/13
    Grootte 470.6 KB
    Datum 31/07/13
    Grootte 712 KB
    Front plate for vertical NS250, fixed, with toggle, W = 250 mm (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M.pl. 3-4 V. fixed NS250 devices (Versie 00)
    Datum 26/05/18
    Grootte 3.7 MB
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    UF en largeur de 300 mm - Compact NR100/630 (Versie 1.0)
    UF - Branchement “Tarif jaune (Versie 1.0)
    Datum 5/01/17
    Grootte 2.5 MB
    UF L = 400 mm - Compact NR100-630 (Versie 1.0)
    Datum 29/09/11
    Grootte 870 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.