Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Prisma Plus
Afbeelding product 03290 Schneider Electric

03290

Green premium brand logo
Afbeelding product 03290 Schneider Electric
03290
Green premium brand logo

Prisma Plus - G-systeem - voorplaat voor plug-in NSX250 horizontaal - tuimel

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - horizontaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: NSX100...160 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: NSX250 horizontaal installatie
    bedieningspositie
    Horizontaal
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm
    Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
    aansluitpositie
    Directe aansluiting
    aantal verticale modules
    4
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringen
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    200 mm
    gewicht product
    0,8 kg
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    White (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Verpakkingseenheid
    Verpakkingsgewicht (lb)
    786 g
    Gewicht verpakking 2
    8,36 kg
    Gewicht verpakking 3
    30 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu-informatie
    Aanwezigheid van halogeen
    Halogeenvrij product
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands5
    • Engels6
    • Chinees3
    • Duits3
    • Frans3
    • Italiaans3
    • Portugees3
    • Russisch3
    • Spaans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 127.8 MB
    Datum 10/10/19
    Prisma G (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 73 MB
    Datum 3/10/19
    Beschrijving
    Wall-mounted and floor-standing enclosures for Electrical Distribution up to 630 A
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL.HZ. NSX250 (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    870.9 KB
    zip
    677.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.5 MB
    Datum 25/07/13
    Bestanden in document
    stp
    870.9 KB
    zip
    677.3 KB
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.2 MB
    Datum 28/02/18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03290 : 03290_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    03290_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    03290_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 523.7 KB
    Datum 30/11/16
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03290 : Prisma Plus - G-systeem - voorplaat voor plug-in NSX250 horizontaal - tuimel
    Beschrijving
    Prisma Plus - G-systeem - voorplaat voor plug-in NSX250 horizontaal - tuimel
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    Prisma Plus - G-systeem - voorplaat voor plug-in NSX250 horizontaal - tuimel
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    03290 : 03290_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    03290_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 25/11/20
    Beschrijving
    03290_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.