Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Prisma - G & P - Frontplaat voor INF63-160

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma P
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Uitsparing
    geïnstalleerd apparaat
    Fupact: vast INF40 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
    Fupact: vast INF100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
    Fupact: vast INF63 - bediening: draaiende hendel met verlengas - horizontaal installatie
    Fupact: vast INF63 - bediening: draaiende hendel met verlengas - verticaal installatie
    beschrijving polen
    1 3P: montageplaat steun: INF40 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INF40 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: INF100...160 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INF100...160 horizontaal installatie
    1 3P: montageplaat steun: INF63 horizontaal installatie
    1 4P: montageplaat steun: INF63 horizontaal installatie
    3 3P: montageplaat steun: INF63 verticaal installatie
    2 3P: montageplaat steun: INF63 verticaal installatie
    bedieningspositie
    Verticaal
    Horizontaal
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm
    Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
    Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Directe aansluiting
    aantal verticale modules
    5
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringen
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    250 mm
    breedte
    500 mm
    gewicht product
    1,04 kg
    materiaal
    Staal
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    FR.PL.HZ.INF63 160 3P V.INF63 (Versie 1.0)
    Datum 30/07/13
    Grootte 509.4 KB
    Datum 30/07/13
    Grootte 726.6 KB
    Front plate for INF63, 3P, vertical and INF63-160, 3-4P, horizontal (Versie 1.0)
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Mounting plate for INF32/40 (Versie 00)
    Datum 26/05/18
    Grootte 1.1 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 16/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 16/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.