Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Doorzichtige afdekplaat L250 4 modules

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Prisma
    bereik compatibiliteit
    Prisma G kabelgoot
    Prisma P
    type product of component
    Frontpaneel
    categorie toebehoren/aparte onderdelen
    Installatietoebehoren
    type frontplaat
    Transparant
    geïnstalleerd apparaat
    TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie
    TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie
    beschrijving polen
    4 3P: modulaire rail steun: GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie
    4 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie
    bedieningspositie
    Horizontaal
    Complementaire kenmerken
    beschrijving behuizing/ cel
    Vloerstaande goot - breedte 300 mm
    Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
    Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm
    aansluitpositie
    Directe aansluiting
    aantal verticale modules
    4
    normen
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    productcertificeringen
    ASEFA
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    hoogte
    200 mm
    breedte
    300 mm
    gewicht product
    0,54 kg
    materiaal
    Glas
    afwerking oppervlakte
    Glad
    Mat
    beschermende behandeling
    Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
    kleur
    Wit (RAL 9001)
    Omgeving
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform EN/IEC 62262
    Duurzaamheid van het aanbod
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Zweeds
    • Engels
    • Grieks
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    catalogue Prisma G (Versie 3.1)
    Datum 18/07/18
    Grootte 73.3 MB
    Catalogue Prisma P 2018 (Versie 4.1)
    Datum 5/10/18
    Grootte 85.6 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Transparent front plate, 4 modules, W = 250 mm (Versie 1.0)
    TRANSPARENT FR.PL.4M W250 (Versie 1.0)
    Datum 30/07/13
    Grootte 418.1 KB
    Datum 30/07/13
    Grootte 664.7 KB
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XUBH... / XUBJ... Cylindrical photo-electric sensor, M18 x 1 (Versie 02)
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    UF - Autres - Réserve (Versie 1.0)
    Datum 25/05/15
    Grootte 125.8 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 17/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Versie 2.0)
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.