Belgium (Dutch)
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
Alles bekijken ID-RCCB
Afbeelding product 16925 Schneider Electric

16925

Afbeelding product 16925 Schneider Electric
16925

differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A

Toon meer kenmerken
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Acti 9
    productnaam
    Acti 9 RCCB-ID
    type product of component
    Aardlekschakelaar
    korte naam apparaat
    RCCB-ID
    beschrijving polen
    4P
    neutrale positie
    Links
    [In] nominale stroom
    125 A
    type net
    AC
    aardlekgevoeligheid
    300 mA
    tijdvertraging differentieelfunctie
    Selectief
    klasse differentieelfunctie
    Type A
    nominaal uitschakel- en inschakelvermogen
    Im = 1250 A 400 V conform IEC 61008
    nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
    Inc 10 kA 125 A
    Complementaire kenmerken
    locatie eenheid in systeem
    Uitgang
    netfrequentie
    50/60 Hz
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    400 V AC 50 Hz conform IEC 61008
    technologie uitschakeling differentiëel
    Elektromechanisch
    [Ui] nominale isolatiespanning
    440 V AC 50 Hz conform IEC 61008-1
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    4 kV conform IEC 61008-1
    type bediening
    Omschakelen
    montagemodus
    Vast
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    stap van 9 mm
    8
    hoogte
    86 mm
    breedte
    72 mm
    diepte
    76 mm
    gewicht product
    420 g
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    5000 cycli
    elektrische levensduur
    2000 cycli
    voorziening voor vergrendeling met hangslot
    Vergrendelbaar met hangslot
    aansluitingen - klemmen
    Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…16 mm² flexibel
    Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…16 mm² stijve
    Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…50 mm² stijve
    Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…35 mm² flexibel
    Tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…35 mm² flexibel met kopring
    Tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…16 mm² flexibel met kopring
    draadstriplengte
    11 mm
    aandraaimoment
    3 N.m
    Omgeving
    normen
    IEC 60947-3
    IEC 60947-1
    IEC 61008
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform IEC 60529
    IP40 (modulaire behuizing) conform IEC 60529
    tropicalisatie
    2 conform IEC 61008
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    werkingshoogte
    2000 m
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…40 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Circulariteitsprofiel
    Geen specifieke recyclering vereist
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands6
    • Engels3
    • Frans3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Grootte pdf
    Grootte 67.3 MB
    Datum 12/10/16
    Multi9 - Catalogue 2019 - Multistandard protection for OEM (Versie 2.4)
    Beschrijving
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Grootte pdf
    Grootte 18.7 MB
    Datum 4/12/19
    Beschrijving
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products : circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    Grootte pdf
    Grootte 67.4 MB
    Datum 12/10/16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RCCB 4P 125A
    Bestanden in document
    Grootte zip
    Grootte 767.1 KB
    Datum 29/11/12
    Bestanden in document
    Bladzijden catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Grootte pdf
    Grootte 4.5 MB
    Datum 30/04/15
    Grootte pdf
    Grootte 4.6 MB
    Datum 30/04/15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Grootte pdf
    Grootte 398.1 KB
    Datum 1/09/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    Beschrijving
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    Grootte pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/12/19
    Beschrijving
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    Beschrijving
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    Grootte pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/12/19
    Beschrijving
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    Beschrijving
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
    Grootte pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 13/12/19
    Beschrijving
    differentieelschakelaar 4P 125A 300 mA S Type A
  • Meer weergeven View less

    Software en firmware

    Taal
    • Alle talen2
    • Nederlands2
    • Frans2
    Software - Updates
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Grootte exe
    Grootte 14.8 MB
    Datum 3/07/19
    Grootte exe
    Grootte 14.8 MB
    Datum 8/05/19
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /