Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

aardingsfoutbeveiliging GFP - 2 polen - 25A - 480Y 277V - 30 mA SIE

Toon meer kenmerken >
Commerciële status
Niet meer leverbaar sinds 21 maart 2019
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

60969 wordt vervangen door:
Artikel
Aantal
M9R41225
Aantal
1
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
  • Reden voor vervanging: End-of-life
  • Vervangingsdatum: 02 januari 2018
1
  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Multi 9
    productnaam
    Multi 9 GFP
    type product of component
    Aardlekschakelaar
    korte naam apparaat
    GFP
    beschrijving polen
    2P
    neutrale positie
    Links
    [In] nominale stroom
    25 A bij 40 °C
    type net
    AC
    aardlekgevoeligheid
    30 mA
    tijdvertraging differentieelfunctie
    Onmiddellijk
    klasse differentieelfunctie
    Type AC-SIE
    nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
    10 kA
    gebruikscategorie
    AC-23A
    Complementaire kenmerken
    netfrequentie
    50/60 Hz
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    240 V AC 60 Hz
    480Y/277 V AC 60 Hz
    230/400 V AC 50 Hz
    240/415 V AC 50 Hz
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    6 kV
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    Foutindicatie
    stap van 9 mm
    4
    hoogte
    81 mm
    breedte
    36 mm
    diepte
    75 mm
    gewicht product
    220 g
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    20000 cycli
    voorziening voor vergrendeling met hangslot
    Vergrendelbaar met hangslot
    beschrijving vergrendelingsopties
    Hangslot in UIT-positie
    aansluitingen - klemmen
    Tunnelaansluitklemmen2,5…35 mm² flexibel
    Tunnelaansluitklemmen2,5…35 mm² stijve
    aandraaimoment
    3,5 N.m
    Omgeving
    normen
    IEC 61008
    UL 1053
    IP-beschermingsgraad
    IP20 conform IEC 60529
    IP40 conform IEC 60529
    IPxx B conform IEC 60529
    tropicalisatie
    2
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…60 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Spaans
    • Frans
    Instructieblad
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    User leaflet GFP Ground Fault Protector UL1053 (Versie 2.2)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/04/19
    Grootte 200 B
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-RCCB MULTI 9 2P 25A 30MA I AC (S) OEM (Versie 1.1)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 24/04/19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.