Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Venta V241 Globe Valve, 2-weg, PN16, G 2-1/4 externe draad, DN40, KVS 25, bronzen lichaam, roestvrij trim, stoom omhoog gesloten.

7214146000

Zelfreinigend ontwerp met kroonstekker
Uitzonderlijke regeling van lage stromen
Brons lichaam en roestvrij sierlijst bieden een zeer lange levensduur
Vervangingspakkingkit garandeert een lange levensduur
Montage van de U-boutactuator is geschikt voor de actuators MG350, M310, M400, M800, M1500, M700 SR en MG900 SR
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja