Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   RED
Afbeelding product A9CR1263 Schneider Electric

A9CR1263

Afbeelding product A9CR1263 Schneider Electric
A9CR1263

Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    range of product
    Acti9
    productnaam
    Acti9 RED
    type product of component
    Aardlekschakelaar
    korte naam apparaat
    Rood
    type beveiliging
    Recloser
    beschrijving polen
    2P
    neutrale positie
    Links
    [In] nominale stroom
    63 A
    aardingssysteem
    TN-S
    TT
    type net
    AC
    aardlekgevoeligheid
    30 mA
    Complementaire kenmerken
    locatie eenheid in systeem
    Uitgang
    netfrequentie
    50 Hz
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    230 V AC 50 Hz tussen fase en nulleider
    reset
    Reset fout aardlek
    testfunctie
    Manueel bij > 100 V
    tijdvertraging differentieelfunctie
    Onmiddellijk
    klasse differentieelfunctie
    Type A
    minimum leakage resistance
    16 kOhm at operating
    8 kOhm at non-operating
    nominaal inschakel- en uitschakelvermogen
    Idm 630 A 230 V
    nominale voorwaardelijke kortsluitstroom
    DPN: Inc 6 kA
    DPNN: Inc 6 kA
    IC60N: Inc 10 kA
    IC60H: Inc 10 kA
    IC60L: Inc 10 kA
    IC60N: Inc 6 kA
    IC60H: Inc 6 kA
    IC60L: Inc 6 kA
    C120N: Inc 6 kA
    C120H: Inc 6 kA
    NG125: Inc 10 kA
    NG125: Inc 6 kA
    Fuse: Inc 10 kA gG
    Fuse: Inc 6 kA gG
    [Ui] nominale isolatiespanning
    500 V
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    4 kV
    type bediening
    Glijdende kap voor hersluiter
    Omschakelen
    lokale signalering
    1 LED groen/rood
    Reststroom apparaat: AAN/UIT indicatie
    Hersluiter : AAN/UIT indicatie
    bedrijfsmodus
    Reclosing time: 10 s
    Maximum operational frequency: 30/hour
    Max nb of consecutive restart: 3
    Min interval between 2 closings: 180 s
    Insulation fault presence monitoring
    Stopping restart cycle if insulation fault present
    Restart in event of transient insulation fault
    insulation fault diagnosis
    If fault detected, diagnosis stopped
    montagemodus
    Vast
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    stap van 9 mm
    6
    hoogte
    106 mm
    breedte
    54 mm
    diepte
    82 mm
    gewicht product
    278 g
    kleur
    Grijs
    mechanische levensduur
    4000 cycli open-toe
    aansluitingen - klemmen
    Beveiliging tunnelaansluitklem35 mm² stijve
    Beveiliging tunnelaansluitklem35 mm² flexibel
    Beveiliging tunnelaansluitklem35 mm² flexibel met kopring
    draadstriplengte
    12 mm
    aandraaimoment
    3 N.m
    Omgeving
    normen
    EN 50557
    IP-beschermingsgraad
    IP20
    elektromagnetische compatibiliteit
    8/ 20 µs golfimmuniteit, 250 A
    tropicalisatie
    2
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingstemperatuur bij werking
    -5…40 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aant. eenh./verp.
    1
    Verpakkingsgewicht (lb)
    393 g
    Hoogte verpakking 1
    10,8 cm
    Breedte verpakking 1
    11 cm
    Lengte verpakking 1
    13 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 maanden
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands2
    • Engels2
    Instructieblad
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.7 MB
    Datum 29/08/19
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 155 KB
    Datum 22/08/19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9CR1263 : Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A
    Beschrijving
    Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    A9CR1263 : Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A
    Beschrijving
    Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2/07/20
    Beschrijving
    Acti9 differentieelschakelaar met herinschakeling RED 2P 63A 30mA Type A
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.