Monofasige energiemeter voor DIN-rail iEM2135 - 63A met M-Bus communicatie - MID
A9MEM2135
Niet meer leverbaar sinds:14 jun 2023
Binnenkort einde gebruik op:31 dec 2024
Aanbevolen vervanging(en)
Energiemeter voor verschillende toepassingen
Compact formaat
Compact formaat 36mm breedte vereist kleinere voetafdruk in paneel
M-Bus communicatiepoort voor bewaking op afstand
Identificeer mogelijkheden voor energiebesparing met nauwkeurigheid van klasse 1.0
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Welzijnsprestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
EU-richtlijn RoHS
Conform
RoHS-regulering China
A9MEM2135 kan worden vervangen door een van de volgende producten: