Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

schakelaar iSW - 3 polen - 20 A - 415V

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Acti 9
    productnaam
    Acti 9 iSW
    type product of component
    Lastscheider
    korte naam apparaat
    ISW
    apparaattoepassing
    Besturing
    beschrijving polen
    3P
    gebruikscategorie
    AC-22A
    geschiktheid voor isolatie
    Ja
    Complementaire kenmerken
    Ie toegekende bedrijfstroom
    20 A bij 415 V AC 50/60 Hz
    [Ue] nominale bedrijfspanning
    415 V AC 50/60 Hz
    [Ui] nominale isolatiespanning
    AC 50/60 Hz conform EN/IEC 60669-2-4
    [Uimp] nominale stoothoudspanning
    4 kV
    type bediening
    Omschakelen
    lokale signalering
    AAN/UIT indicatie
    contacpositietindicatie
    Ja
    montagemodus
    Vast
    montagesteun
    DIN-rail
    stap van 9 mm
    4
    hoogte
    77 mm
    breedte
    36 mm
    diepte
    70 mm
    kleur
    Wit
    mechanische levensduur
    300000 cycli
    elektrische levensduur
    30000 cycli
    aansluitingen - klemmen
    Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - stijve
    Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel
    Tunnelaansluitklemmen - 10 mm² - flexibel met kopring
    draadstriplengte
    9 mm
    aandraaimoment
    1,2 N.m
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 60669-2-4
    IP-beschermingsgraad
    IP4
    vervuilingsgraad
    2
    tropicalisatie
    2
    relatieve vochtigheid
    95 % bij 55 °C
    omgevingstemperatuur bij werking
    -20…50 °C
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -40…70 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-verklaring
    RoHS-conformiteit EU
    Milieu-informatie
    Circulariteitsprofiel
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue appareillage et coffrets modulaires (Versie 1.0)
    Catalogus modulaire apparatuur en kasten (Versie 1.0)
    Bladzijden catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue appareillage et coffrets modulaires - Commande (Versie 1.0)
    Catalogus modulaire apparatuur en kasten - Bediening (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EoLI-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Versie 1.0)
    Datum 29/11/16
    Grootte 88.4 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Versie 2.0)
    Datum 29/11/16
    Grootte 104.4 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 21/05/19
    Grootte 195.3 KB
    Software - Updates
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SISTarif (Versie 26.0.0)
    Datum 8/05/19
    Grootte 14.8 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.