Belgium (Dutch)

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of naar onze wereldwijde website gaan voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

freq.regelaar in kast ATV61 - eigen luchtstr. - IP54 - 250kW - 500V - IP54

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofdkenmerken
    productgamma
    Altivar 61 Plus
    type product of component
    Variabele snelheidsaandrijving
    korte naam apparaat
    ATV61
    bestemming product
    Synchrone motoren
    Asynchrone motoren
    productspecifieke toepassing
    Pomp- en ventilatiemachine
    constructie-variante
    Op vloerstaande behuizing met afzonderlijke luchtinlaten
    product composition
    Een IP65 afstandsmontagekit voor grafische displayterminal
    Aansluitklemmen/railstellen voor motoraansluiting
    Een schakelaar en snelwerkende zekeringen
    Smoorspoel lijn in extra kast
    ATV61HC31Y standaard frequentieregelaar IP00
    Sarel Spacial 6000 bedrade en gemonteerde kast
    Een plint
    EMC-filter
    Geïntegreerd
    aantal fasen in netwerk
    3 fases
    rated supply voltage
    500...525 V +/- 10 %
    frequentie voedingsspanning
    50...60 Hz
    motorvermogen kW
    250 kW, 3 fases bij 500 V
    netstroom
    342 A bij 500 V3 fases / 250 kW
    IP-beschermingsgraad
    IP54
    Complementaire kenmerken
    schijnbaar vermogen
    296 kVA voor 500 V, 3 fases 250 kW
    ideële lijn Isc
    100 kA met externe zekeringen
    continue uitgangsstroom
    390 A, 2,5 kHz bij 500 V 3 fases
    max overgangsstroom
    468 A voor 60 s, 3 fases
    uitgangsfrequentie snelheidsregelaar
    0,1…500 Hz
    nominale schakelfrequentie
    2,5 kHz
    schakelfrequentie
    2,5...4,9 kHz met verliesfactor
    2...4.9 kHz aanpasbaar
    snelheidsbereik
    1…100 in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback
    nauwkeurigheid snelheid
    +/-10% van nominale slip 0,2 Tn tot Tn zonder snelheid feedback
    koppelnauwkeurigheid
    +/- 15 % in open-lus modus, zonder snelheidsfeedback
    tijdelijk overkoppel
    120 % van nominaal motordraaikoppel voor 60 s
    135 % van nominaal motordraaikoppel voor 2 s
    remkoppel
    30 % zonder remweerstand
    <= 125 % met remweerstand
    asynchroon motorbesturingsprofiel
    Verhouding spanning/frequentie, 5 punten
    Flux vector controle zonder sensor, standaard
    Verhouding spanning/frequentie - Energie Besparing, kwadratische U/f
    Verhouding spanning/frequentie, 2 punten
    synchroon motorbesturingsprofiel
    Flux vector controle zonder sensor, standaard
    regellus
    Verstelbare PI-regelaar
    motorslip compensatie
    Niet beschikbaar in spanning/frequentieverhouding (2 tot 5 punten)
    Aanpasbaar
    Onderdrukbaar
    Automatisch ongeacht de belasting
    voedingsspanningsgrenzen
    450…578 V
    netwerkfrequentiegrenzen
    47,5…63 Hz
    overspanningscategorie
    Klasse 3 conform EN 50178
    lokale signalering
    Operation function, status and configuration - mounted in the front door: LCD display-eenheid
    uitgangsspanning
    <= voedingsspanning
    isolatie
    Elektrisch tussen voeding en controle
    type of cable for external connection
    IEC-kabel bij 40 °C, koper 70 °C / PVC
    elektrische aansluiting
    Terminal - 2.5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR) invoer vanaf de onderzijde
    Terminal M10 - 2 x 150 mm² (L1/R, L2/S, L3/T) invoer vanaf de onderzijde
    Terminal M12 - 4 x 240 mm² (U/T1, V/T2, W/T3) invoer vanaf de onderzijde
    aanbevolen dwarsdoorsnede motorkabel
    2 (3 x 120) mm²
    kortsluitbeveiliging
    500 A beveiliging met zekering type gI - voeding stroomopwaarts
    voeding
    Externe voeding: 24 V (19…30 V)DC, <1 A
    Interne voeding voor referentiepotentiometer: 10 V (10…11 V)DC, <10 mA
    Interne voeding: 24 V (21…27 V)DC, <100 mA
    aantal analoge ingangen
    2
    analoog ingangstype
    AI2 softwarematig configureerbare spanning: 0...10 V DC, 24 V max, impedantie: 30 kOhm, samplingtijd: 1,5…2,5 ms, resolutie: 11 bits
    AI1-/Al1+ bipolair differentieelspanning: +/- 10 V DC, 24 V max, samplingtijd: 1,5…2,5 ms, resolutie: 11 bits + sign
    AI2 softwarematig configureerbare stroom: 0...20 mA / 4...20 mA, impedantie: 250 Ohm, samplingtijd: 1,5…2,5 ms, resolutie: 11 bits
    aantal analoge uitgangen
    1
    analoog outputtype
    Softwarematig configureerbare spanning: (AO1) 0...10 V DC - 470 Ohm - samplingtijd: 1,5…2,5 ms - resolutie: 10 bits
    Softwarematig configureerbare stroom: (AO1) 0...20 mA / 4...20 mA - 500 Ohm - samplingtijd: 1,5…2,5 ms - resolutie: 10 bits
    aantal discrete outputs
    2
    discreet uitgangstype
    Configureerbare relaisstructuur: (R2A, R2B)nee - 6.5...7.5 ms - 100000 cycli
    Configureerbare relaisstructuur: (R1A, R1B, R1C)normaal open/normaal gesloten - 6.5...7.5 ms - 100000 cycli
    minimale schakelstroom
    3 mA bij 24 V DC (configureerbare relaisstructuur)
    maximale schakelstroom
    5 A bij 250 V AC op resistief laden - cos Phi = 1 voor configureerbare relaisstructuur
    2 A bij 30 V DC op inductief laden - L/R = 7 ms voor configureerbare relaisstructuur
    5 A bij 30 V DC op resistief laden - L/R = 0 ms voor configureerbare relaisstructuur
    2 A bij 250 V AC op inductief laden - cos Phi = 0,4 voor configureerbare relaisstructuur
    aantal discrete inputs
    7
    discreet inputtype
    Programmeerbaar (LI1...LI5) bij 24 V DC <= 30 V niveau 1 PLC 3.5 kOhm (duur=1,5…2,5 ms)
    Met schakelaar configureerbaar (LI6) bij 24 V DC <= 30 V niveau 1 PLC 1.5 kOhm (duur=1,5…2,5 ms)
    Veiligheidsinput (PWR) bij 24 V DC <= 30 V 1.5 kOhm
    discrete inputlogica
    Positieve logische (source) (LI1...LI6), 0...5 V (status 0), 11...30 V (status 1)
    Negatieve logica (sink) (LI1...LI6), 16...30 V (status 0), 0...10 V (status 1)
    Positieve logische (source) (PWR), 0...2 V (status 0), 17...30 V (status 1)
    versnellings- en vertragingshellingen
    Afzonderlijk lineair instelbaar van 0,01 tot 9000 s
    S, U of op maat gemaakt
    remmen tot stilstand
    Door DC-injectie, <60 s
    type bescherming
    Tegen overschrijden snelheidslimiet: station
    Tegen faseverlies input: station
    Onderbreking besturingscircuit: station
    Faseonderbrekingen input: station
    Lijnvoeding overspanning: station
    Lijnvoeding onderspanning: station
    Overspanning tussen outputfases en aarding: station
    Bescherming oververhitting: station
    Overspanningen op DC-bus: station
    Opheffen stroom: station
    Kortsluitingen tussen motorfases: station
    Thermische beveiliging: station
    Uitschakeling fase motor: motor
    Opheffen stroom: motor
    Thermische beveiliging: motor
    doorslagvastheid
    3110 V DC tussen aardings- en aanssluitklemmen
    5345 V DC tussen controle- en aansluitklemmen
    isolatieweerstand
    > 1 mOhm 500 V DC voor 1 minuut
    frequentieresolutie
    Analoge input: 0,024/50 Hz
    Displayeenheid: 0,1 Hz
    protocol communicatiepoort
    CANopen
    Modbus
    type connector
    1 RJ45 (op voorzijde) voor Modbus
    1 RJ45 (op aansluitklem) voor Modbus
    Mannelijke SUB-D 9 op RJ 45 voor CANopen
    fysieke interface
    2-draads RS485 voor Modbus
    transmissieframe
    RTU voor Modbus
    transmissiesnelheid
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps voor Modbus op aansluitklem
    9600 bps, 19200 bps voor Modbus op voorzijde
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps voor CANopen
    gegevensformaat
    8 bits, 1 eindbit, even pariteit voor Modbus op voorzijde
    8 bits, oneven, even of niet-configureerbare pariteit voor Modbus op aansluitklem
    type polarisatie
    Geen impedantie voor Modbus
    aantal adressen
    1…127 voor CANopen
    1…247 voor Modbus
    toegangsmethode
    Slave CANopen
    options for enclosure configuration
    Safe standstill voor vermogenskring
    PTC relay voor vermogenskring
    Pt100 relay voor vermogenskring
    Insulation monitoring voor vermogenskring
    Design for IT networks voor vermogenskring
    External 230 V supply terminals voor vermogenskring
    Buffer voltage 24 V DC power supply voor vermogenskring
    Enclosure lighting voor vermogenskring
    Key switch (local/remote) voor vermogenskring
    Motor heating voor vermogenskring
    External motor fan voor vermogenskring
    Voltmeter voor vermogenskring
    Door handle for main switch voor vermogenskring
    Line contactor voor vermogenskring
    Ampèremeter voor vermogenskring
    Enclosure heating voor vermogenskring
    Smoorspoel motor voor vermogenskring
    Cable entry via the top voor vermogenskring
    Braking unit voor vermogenskring
    Relay output C/O voor stuurkring
    External 24 V DC supply terminals voor vermogenskring
    Control terminals voor stuurkring
    Adaptor for 115 V logic inputs voor stuurkring
    Isolated amplifier voor stuurkring
    Stroomonderbreker voor stuurkring
    Enclosure plinth voor stuurkring
    optiekaart
    Communicatiekaart voor APOGEE FLN
    Communicatiekaart voor BACnet
    Communicatiekaart voor CC-Link
    Communicatiekaart voor DeviceNet
    Communicatiekaart voor EthernetIP
    Communicatiekaart voor Fipio
    Communicatiekaart voor Interbus-S
    Communicatiekaart voor LonWorks
    Communicatiekaart voor METASYS N2
    Communicatiekaart voor Modbus Plus
    Communicatiekaart voor Modbus TCP
    Communicatiekaart voor Modbus/Uni-Telway
    Communicatiekaart voor Profibus DP
    Communicatiekaart voor Profibus DP V1
    Regelaar binnenin programmeerbare kaart
    Multipompkaart
    Basic I/O extension card
    Extended I/O extension card
    Encoder interface cards
    bedieningspositie
    Vertikaal +/- 10 graden
    kleur behuizing
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    kleur behuizingsbasis
    Donkergrijs (RAL 7022)
    breedte
    1200 mm
    hoogte
    2362 mm
    diepte
    642 mm
    gewicht product
    620 kg
    Omgeving
    elektromagnetische compatibiliteit
    1,2/50 µs - 8/20 µs stroomstoot immuniteitstest niveau 3 conform IEC 61000-4-5
    Geleide radiofrequentie immuniteitstest niveau 3 conform IEC 61000-4-6
    Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest level 4 conform IEC 61000-4-4
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest niveau 3 conform IEC 61000-4-2
    Radiofrequent elektromagnetisch veld immuniteitstest niveau 3 conform IEC 61000-4-3
    Spanningsval en onderbrekingen immuniteitstest conform IEC 61000-4-11
    normen
    EN 61800-3 omgevingen 2 categorie C3
    EN 55011 class A groep 2
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 omgevingen 1 categorie C3
    productcertificeringen
    ATEX
    GOST
    markering
    CE
    geluidsniveau
    72 dB
    vervuilingsgraad
    3 conform EN/IEC 61800-5-1
    trillingsweerstand
    0.6 gn (f= 10…200 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f= 3…10 Hz) conform EN/IEC 60068-2-6
    3M3 conform EN/IEC 60721-3-3
    schokbestendigheid
    4 gn voor 11 ms conform EN/IEC 60068-2-27
    3M2 conform EN/IEC 60721-3-3
    milieu-eigenschappen
    3C2 zonder condensatie conform IEC 60721-3-3
    3S2 zonder condensatie conform IEC 60721-3-3
    3K3 zonder condensatie conform IEC 60721-3-3
    relatieve luchtvochtigheid
    0…95 %
    omgevingstemperatuur voor werking
    0…40 °C (zonder)
    40…50 °C (with current derating of 1 % per °C)
    omgevingstemperatuur bij opslag
    -25…70 °C
    volume koellucht
    1400 m3/h
    bedrijfshoogte
    <= 1000 m zonder
    1000...2260 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Versie 2.6.5)
    Datum 14/01/19
    Grootte 234.4 MB
    Datum 14/01/19
    Grootte 107.1 KB
    DTM files
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versie 12.8)
    Handleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ATV61 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Versie 03)
    ATV61 Guide de programmation (Versie 09)
    Datum 25/04/14
    Grootte 8.1 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Versie 04)
    ATV61 Programming manual (Versie 09)
    Datum 14/02/18
    Grootte 4.4 MB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ATV61 EU DECLARATION (Versie 1.0)
    Datum 27/04/18
    Grootte 2.1 MB
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.