Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Pragma Plus opbouw
Afbeelding product BOXPLUS13222 Schneider Electric

BOXPLUS13222

Green premium brand logo
Afbeelding product BOXPLUS13222 Schneider Electric
BOXPLUS13222
Green premium brand logo

inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur

Toon meer kenmerken
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofdkenmerken
    Gamma
    Pragma
    type product of component
    Behuizing
    type behuizing
    Distributiebehuizing
    breedte
    Wand: 366 mm
    Buiten: 396 mm
    hoogte
    Wand: 480 mm
    Buiten: 510 mm
    diepte
    Buiten: 41 mm
    Wand: 86 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    13
    Nb of horizontal rows
    2
    meegeleverde apparatuur
    1 identificatielabel
    1 markeerkit
    1 aansluitblok
    1 strip voor blindplaat
    Type of door
    Vol
    Complementaire kenmerken
    montage behuizing
    Verzonken
    stap van 9 mm
    26
    totaal aantal modules (18 mm)
    26
    vermogensdissipatie in W
    50 W
    [In] nominale stroom
    63 A
    railtype
    DIN
    ingang kabel
    Voorgesneden zijplaten
    Kabel of buis
    Verwijderbare platen
    aantal klemmenblokken
    1 aarding (Quick) met 17 vertrekkers
    vertrekken verdeelklem
    1 x 25 mm² voor aarding
    16 x 6 mm² voor aarding
    materiaal kast
    Achterdeel: technoplastic
    Deur: technoplastic
    Voorkant: technoplastic
    kleur
    Behuizing: wit
    Deur: wit
    Voorkant: wit (RAL 9016)
    Omgeving
    vuurbestendigheid
    Achterdeel: 850 °C conform IEC 60695-2-11
    Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11
    Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
    IP-beschermingsgraad
    IP40 met deur
    IK beschermingsgraad
    IK09 met deur
    omgevingstemperatuur bij werking
    -25…60 °C
    normen
    IEC 61439-3
    IEC 61439-1
    IEC 60695-2-11
    kwaliteitslabels
    CEBEC
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium-product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu-informatie
    Contractuële waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen12
    • Nederlands7
    • Engels1
    • Frans7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 44.2 MB
    Datum 12/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 70.1 MB
    Datum 12/02/19
    Bladzijden catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.8 MB
    Datum 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.2 MB
    Datum 11/10/17
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7.6 MB
    Datum 15/08/09
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 492.5 KB
    Datum 15/08/09
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 503.3 KB
    Datum 7/04/20
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BOXPLUS13222 : inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    Beschrijving
    inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 10/07/20
    Beschrijving
    inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BOXPLUS13222 : inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    Beschrijving
    inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 10/07/20
    Beschrijving
    inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    BOXPLUS13222 : inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    Beschrijving
    inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 10/07/20
    Beschrijving
    inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur
    Software - Updates
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format xlsx
    Grootte 93 KB
    Datum 23/04/20
    prp.document.label.format xlsx
    Grootte 93.4 KB
    Datum 19/12/19
  • Veelgestelde vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.